Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21083 - 带侧部电气驱动的长型定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21083_asmtab.prj},{NB=21083-084240},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D3=8},{D4=4},{H=28.0},{H1=20},{H3=24},{H4=14.0},{H5=6},{H6=24},{L1=134},{L2=46},{L3=36},{L4=26},{L5=8.5},{L6=20.0},{L7=12},{L8=6.0},{F1=60},{F2=80},{F3=60},{EAN=4059495302485},{TYP=2.000},{W=270.000},{W1=0.000},{CX=50.000},{TYP1=28.000},{GEW=0.8870},{BEST=21083-08424},{GR=8},{ANTOR=oben},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{KABELOR=-},{STEUEROR=oben},{D2=8x2},{D5=M4},{MX=0,7},{MY=0,7},{MZ=2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21083_sch.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
ANTOR
Antriebsorientierung
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
KABELOR
Kabelausgangsorientierung
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Steuerungsorientierung
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
H6
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
宽度
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
间距
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21083-0810
21083-0810
8
右侧
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302218
0.5036
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-0820
21083-0820
8
unten
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302287
0.4360
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-0830
21083-0830
8
左侧
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302355
0.4360
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-0840
21083-0840
8
oben
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302423
0.4360
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08111
21083-08111
8
右侧
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302225
0.8366
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08112
21083-08112
8
右侧
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302232
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08114
21083-08114
8
右侧
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302249
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08211
21083-08211
8
unten
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302294
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08212
21083-08212
8
unten
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302300
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08213
21083-08213
8
unten
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302317
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08312
21083-08312
8
左侧
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302362
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08313
21083-08313
8
左侧
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302379
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08314
21083-08314
8
左侧
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302386
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08411
21083-08411
8
oben
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302430
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08413
21083-08413
8
oben
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302447
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08414
21083-08414
8
oben
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302454
0.8110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08121
21083-08121
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302256
0.9811
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08122
21083-08122
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302263
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08124
21083-08124
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302270
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08221
21083-08221
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302324
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08222
21083-08222
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302331
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08223
21083-08223
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302348
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08322
21083-08322
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302393
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08323
21083-08323
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302409
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21083-08324
21083-08324
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
24
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0,7
0,7
2
Yes
84798994
4059495302416
0.8870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表