Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06459 inch - 平头锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06459_inch.prj},{NB=06459-2A4181X25},{L=25},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{ZZ=20},{GEW=0.0940},{EAN=4059495757278},{NDM=10.0},{NDM1=0.3750},{TYP=2.000},{XA=0.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=25.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.05},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06459-2A21X15
06459-2A21X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
15
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0843
Yes
73181520
4059495563954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X20
06459-2A21X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0894
Yes
73181520
4059495563961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X25
06459-2A21X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0850
Yes
73181520
4059495563978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X30
06459-2A21X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0861
Yes
73181520
4059495563985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X40
06459-2A21X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0877
Yes
73181520
4059495563992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X50
06459-2A21X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0937
Yes
73181520
4059495564005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A21X60
06459-2A21X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
1/4-20
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0898
Yes
73181520
4059495564012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X15
06459-2A31X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
15
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0855
Yes
73181520
4059495564098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X20
06459-2A31X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0871
Yes
73181520
4059495564104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X25
06459-2A31X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0885
Yes
73181520
4059495564111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X30
06459-2A31X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0899
Yes
73181520
4059495564128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X40
06459-2A31X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0932
Yes
73181520
4059495564135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X50
06459-2A31X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0960
Yes
73181520
4059495564142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A31X60
06459-2A31X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
5/16-18
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0977
Yes
73181520
4059495564159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X20
06459-2A41X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0903
Yes
73181520
4059495564234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X25
06459-2A41X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0938
Yes
73181520
4059495564241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X30
06459-2A41X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0955
Yes
73181520
4059495564258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X40
06459-2A41X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1000
Yes
73181520
4059495564265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X50
06459-2A41X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1049
Yes
73181520
4059495564272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-2A41X60
06459-2A41X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
3/8-16
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1153
Yes
73181520
4059495564289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-3A31X20
06459-3A31X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
20
5/16-18
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1399
Yes
73181520
4059495564357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-3A31X25
06459-3A31X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
25
5/16-18
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1413
Yes
73181520
4059495564364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-3A31X30
06459-3A31X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
30
5/16-18
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1464
Yes
73181520
4059495564371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-3A31X40
06459-3A31X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
40
5/16-18
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1458
Yes
73181520
4059495564388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06459-3A31X50
06459-3A31X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
50
5/16-18
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1489
Yes
73181520
4059495564395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表