Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06255 inch - 双轮辐手轮,塑料制,可折叠手柄
norelem
norelem 英制
06000 inch
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06255_2_inch.prj},{NB=06255-6130XCOGESCHLOSSEN},{DX=9.52500},{D1=129},{D3=32.0},{D4=20},{A=51},{H=29.0},{H2=21.5},{L=111},{L1=20},{L3=52},{L2=59},{L4=53},{GEW=0.2976},{EAN=4059495595597},{NDM=6.000},{XA=124.000},{XB=0.500},{XC=2.000},{XD=98.000},{XE=19.000},{XF=29.999},{XG=4.000},{XI=38.000},{XH=34.500},{XJ=4.000},{XK=94.000},{XL=78.000},{XM=50.000},{XN=58.000},{XO=0.000},{XP=21.500},{XQ=16.000},{XR=0.500},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=26.000},{XV=31.000},{XW=6.000},{XX=0.500},{XY=0.500},{XZ=6.000},{XA1=4.500},{XB1=20.000},{XC1=5.000},{XD1=14.000},{XE1=17.500},{XF1=129.000},{XG1=0.000},{XH1=0.000},{XI1=0.000},{XJ1=1.000},{XK1=11.000},{XL1=17.000},{XM1=35.000},{XN1=3.000},{XO1=20.000},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B3
毂槽宽度
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06255-6130XCN
06255-6130XCN
光轴孔
129
.312 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.3011
Yes
39269099
4059495595580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6130XCO
06255-6130XCO
光轴孔
129
.375 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2976
Yes
39269099
4059495595597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6160XCO
06255-6160XCO
光轴孔
159
.375 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4522
Yes
39269099
4059495595603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6160XCP
06255-6160XCP
光轴孔
159
.500 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4406
Yes
39269099
4059495595610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06255-6200XCP
06255-6200XCP
光轴孔
198
.500 / H10
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6715
Yes
39269099
4059495595627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表