Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 inch - 蝶形旋钮
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06652_inch.prj},{NB=06652-02A45X40},{D2=21},{A=75},{B=7.0},{H=35.6},{H1=16.5},{T=0},{L=40},{GEW=0.0400},{EAN=4059495591599},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP1=2},{ZZ=2.000},{TAB=0},{TAB1=1},{TAB2=0},{XA=14.000},{XB=18.750},{XC=7.700},{XD=9.200},{XE=11.250},{XF=20.000},{XG=7.500},{XH=1.900},{XI=13.000},{XJ=5.100},{XK=4.200},{XL=4.200},{XM=25.500},{XN=27.400},{XO=0.700},{XP=0.600},{XQ=0.500},{XR=29.700},{XS=32.100},{XT=18.700},{XU=28.100},{XV=5.000},{BEST=06652-02A45X40},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{GR=2},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-9AE
06652-9AE
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
8-32
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.1000
Yes
73181600
4059495593272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A1
06652-9A1
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
10-32
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.1000
Yes
73181600
4059495592992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A2
06652-9A2
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
1/4-20
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.1000
Yes
73181600
4059495593111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A1
06652-1A1
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
10-32
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0086
Yes
73181600
4059495592398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A2
06652-1A2
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
1/4-20
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0077
Yes
73181600
4059495592510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-2A3
06652-2A3
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
5/16-18
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0235
Yes
73181600
4059495592756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-2A4
06652-2A4
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
3/8-16
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0279
Yes
73181600
4059495592879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-09AE
06652-09AE
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
8-32
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.1000
Yes
73181600
4059495591964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-09A1
06652-09A1
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
10-32
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0010
Yes
73181600
4059495591681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-09A2
06652-09A2
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
1/4-20
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0010
Yes
73181600
4059495591803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-01A1
06652-01A1
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
10-32
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0086
Yes
73181600
4059495591087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-01A2
06652-01A2
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
1/4-20
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0077
Yes
73181600
4059495591209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-02A3
06652-02A3
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
5/16-18
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0240
Yes
73181600
4059495591445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-02A4
06652-02A4
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
3/8-16
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0222
Yes
73181600
4059495591568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9AEX10
06652-9AEX10
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
8-32
12
38
4.5
18.0
8.5
0
10
0.0010
Yes
73181520
4059495593371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9AEX20
06652-9AEX20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
8-32
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0010
Yes
73181520
4059495593388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A1X10
06652-9A1X10
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
10-32
12
38
4.5
18.0
8.5
0
10
0.0010
Yes
73181520
4059495593098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A1X20
06652-9A1X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
10-32
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0010
Yes
73181520
4059495593104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A2X20
06652-9A2X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1/4-20
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0089
Yes
73181520
4059495593241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A2X30
06652-9A2X30
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1/4-20
12
38
4.5
18.0
8.5
0
30
0.0010
Yes
73181520
4059495593258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-9A2X40
06652-9A2X40
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1/4-20
12
38
4.5
18.0
8.5
0
40
0.0123
Yes
73181520
4059495593265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A1X10
06652-1A1X10
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
10-32
14
50
5.0
24.0
11.5
0
10
0.0076
Yes
73181520
4059495592497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A1X20
06652-1A1X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
10-32
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0088
Yes
73181520
4059495592503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A2X20
06652-1A2X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1/4-20
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0109
Yes
73181520
4059495592640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1A2X30
06652-1A2X30
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1/4-20
14
50
5.0
24.0
11.5
0
30
0.0129
Yes
73181520
4059495592657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表