Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06212 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06212_1.prj},{NB=06212-7085X50},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{H5MAX=31},{GEW=0.0275},{EAN=4059495766348},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{XA=50.0},{XB=3.5},{XC=16.0},{XD=0.8},{XE=32.8},{XF=2.5},{XG=7.0},{XH=0.5},{XI=60.0},{XJ=25.200},{XK=0.000},{BEST=06212-7085X50},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Außengewinde},{FORM=LS},{D=M 8},{T=-},{L=50},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5MAX
H5 max.
[mm]
T
长度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06212-604
06212-604
黑色 RAL 7021
KS
M 4
25
12
16
8
22
10
-
0.0085
Yes
73181600
4059495764733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-605
06212-605
黑色 RAL 7021
KS
M 5
25
12
16
8
22
10
-
0.0083
Yes
73181600
4059495062648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6061
06212-6061
黑色 RAL 7021
KS
M 6
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059495764771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6051
06212-6051
黑色 RAL 7021
KS
M 5
32
14
20
10
26
10
-
0.0105
Yes
73181600
4059495764818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-606
06212-606
黑色 RAL 7021
KS
M 6
32
14
20
10
26
10
-
0.0101
Yes
73181600
4059495062686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-608
06212-608
黑色 RAL 7021
KS
M 8
40
18
25
13
31
14
-
0.0198
Yes
73181600
4059495062723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6101
06212-6101
黑色 RAL 7021
KS
M 10
40
18
25
13
31
14
-
0.0135
Yes
73181600
4059495764856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6081
06212-6081
黑色 RAL 7021
KS
M 8
50
22
32
17
38
14
-
0.0265
Yes
73181600
4059495764894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-610
06212-610
黑色 RAL 7021
KS
M10
50
22
32
17
38
14
-
0.0236
Yes
73181600
4059495062761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6121
06212-6121
黑色 RAL 7021
KS
M 12
50
22
32
17
38
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059495764931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-612
06212-612
黑色 RAL 7021
KS
M 12
63
26
40
21
46
18
-
0.0549
Yes
73181600
4059495062808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-616
06212-616
黑色 RAL 7021
KS
M 16
63
26
40
21
46
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059495765013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6102
06212-6102
黑色 RAL 7021
KS
M 10
63
26
40
21
46
14
-
0.0395
Yes
73181600
4059495764979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6045
06212-6045
灰色 RAL 7035
KS
M 4
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059495764740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6055
06212-6055
灰色 RAL 7035
KS
M 5
25
12
16
8
22
10
-
0.0083
Yes
73181600
4059495062655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-60615
06212-60615
灰色 RAL 7035
KS
M 6
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059495764788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-60515
06212-60515
灰色 RAL 7035
KS
M 5
32
14
20
10
26
10
-
0.0105
Yes
73181600
4059495764825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6065
06212-6065
灰色 RAL 7035
KS
M 6
32
14
20
10
26
10
-
0.0103
Yes
73181600
4059495062693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6085
06212-6085
灰色 RAL 7035
KS
M 8
40
18
25
13
31
14
-
0.0199
Yes
73181600
4059495062730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-61015
06212-61015
灰色 RAL 7035
KS
M 10
40
18
25
13
31
14
-
0.0135
Yes
73181600
4059495764863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-60815
06212-60815
灰色 RAL 7035
KS
M 8
50
22
32
17
38
14
-
0.0265
Yes
73181600
4059495764900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6105
06212-6105
灰色 RAL 7035
KS
M 10
50
22
32
17
38
14
-
0.0244
Yes
73181600
4059495062778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-61215
06212-61215
灰色 RAL 7035
KS
M 12
50
22
32
17
38
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059495764948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-61025
06212-61025
灰色 RAL 7035
KS
M 10
63
26
40
21
46
14
-
0.0395
Yes
73181600
4059495764986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06212-6125
06212-6125
灰色 RAL 7035
KS
M 12
63
26
40
21
46
18
-
0.0549
Yes
73181600
4059495062815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表