Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06200 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06200.prj},{NB=06200-416},{D1=80},{D2=25},{D6=17.0},{H=50},{H3=23},{T=20},{T1=0},{T4=30},{GEW=0.5424},{EAN=4059495061139},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=2},{TYP=4},{TYP2=1},{D4X=0.000},{XA=100.000},{XB=12.000},{XC=23.000},{XD=2.500},{XE=1.000},{XF=20.330},{XG=4.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=5.500},{XP=0.000},{XQ=21.300},{XR=2.000},{XS=5.500},{XT=5.000},{XU=50.000},{XV=10.000},{XW=0.000},{BEST=06200-416},{FORM=D},{AUSF=Gewinde aufgebohrt},{AUSF1=gleitgeschliffen},{D=M 16},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
TYP2
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06200-106
06200-106
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0563
Yes
73182900
4059495060941
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-108
06200-108
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.0762
Yes
73182900
4059495060958
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-110
06200-110
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.1477
Yes
73182900
4059495060965
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-112
06200-112
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.3178
Yes
73182900
4059495060972
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-116
06200-116
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
80
25
0.0
52
25
0
0
-
0.6529
Yes
73182900
4059495060989
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-206
06200-206
B
通孔
经光滑打磨处理
6
32
12
0.0
20
9
0
0
-
0.0382
Yes
73182900
4059495060996
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-208
06200-208
B
通孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
0
0
-
0.0672
Yes
73182900
4059495061009
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-210
06200-210
B
通孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
0
0
-
0.1246
Yes
73182900
4059495061016
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-212
06200-212
B
通孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
0
0
-
0.2760
Yes
73182900
4059495061023
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-216
06200-216
B
通孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
0
0
-
0.5472
Yes
73182900
4059495061030
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-306
06200-306
C
盲孔
经光滑打磨处理
6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0399
Yes
73181600
4059495061047
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-308
06200-308
C
盲孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0701
Yes
73181600
4059495061054
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-310
06200-310
C
盲孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1334
Yes
73181600
4059495061061
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-312
06200-312
C
盲孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2935
Yes
73181600
4059495061078
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-316
06200-316
C
盲孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5660
Yes
73182900
4059495061085
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-406
06200-406
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 6
32
12
6.4
20
9
10
0
-
0.0389
Yes
73181600
4059495061092
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-408
06200-408
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
8.4
25
12
13
0
-
0.0698
Yes
73181600
4059495061108
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-410
06200-410
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 10
50
18
10.5
32
15
16
0
-
0.1281
Yes
73181600
4059495061115
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-412
06200-412
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 12
63
20
13.0
40
19
20
0
-
0.2862
Yes
73181600
4059495061122
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-416
06200-416
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 16
80
25
17.0
50
23
20
0
-
0.5424
Yes
73181600
4059495061139
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-506
06200-506
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0396
Yes
73181600
4059495061146
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-508
06200-508
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0634
Yes
73181600
4059495061153
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-510
06200-510
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1311
Yes
73181600
4059495061160
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-512
06200-512
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2863
Yes
73181600
4059495061177
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06200-516
06200-516
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5676
Yes
73181600
4059495061184
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表