Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04626 - 厚度垫块,带拉力夹具
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
夹具压板, 动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04626.prj},{NB=04626-108},{BEST=04626-108},{GROESSE=1},{L=53},{B=30},{H=30},{D=M 8},{D1=15},{SW=13},{GEW=0.1661},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495051369},{IMPERIAL=MM},{FILTER=NORELEM},{NDM=8},{ST=1.25},{XA=11},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GROESSE
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
D
螺纹直径
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04626-106
04626-106
1
53
30
30
M 6
15
13
0.1600
Yes
84662080
4059495051352
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04626-108
04626-108
1
53
30
30
M 8
15
13
0.1661
Yes
84662080
4059495051369
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04626-210
04626-210
2
80
40
50
M 10
25
19
0.5786
Yes
84662080
4059495051376
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04626-212
04626-212
2
80
40
50
M 12
25
19
0.5500
Yes
84662080
4059495051383
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04626-312
04626-312
3
107
50
70
M 12
30
24
1.3000
Yes
84662080
4059495051390
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表