Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624 - 气动侧方夹紧块
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624_asmtab.prj},{NB=04624-090},{D=4.5},{D2=12.2},{L=90},{L1=20},{L2=12},{L3=5},{L4=20},{L5=4},{L6=53},{L7=27},{L8=19.0},{L9=21},{H=36},{H1=20.0},{H2=28.0},{H3=8.0},{H4=1.9},{B=44},{B1=25},{B2=12},{B3=35.0},{S1=2.0},{GEW=0.2456},{EAN=4059495442044},{TYP=1.000},{TYP1=1},{BEST=04624-090},{D1=M4},{D4=2-4},{BETRIEBSDRUCK=0,3 - 1,0},{F=140},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{PPATH=04624_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
间距
[mm]
L7
间距
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
间距
[mm]
S1
夹紧路径
[mm]
BETRIEBSDRUCK
工作压力 Mpa
[Mpa]
F
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04624-090
04624-090
4.5
M4
12.2
2-4
90
20
12
5
20
4
53
27
19.0
21
36
20.0
28.0
8.0
1.9
44
25
12
35.0
2.0
0,3 - 1,0
140
0.2456
Yes
84662080
4059495442044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-135
04624-135
6.5
M6
18.0
2-6
135
30
20
8
32
6
84
38
30.5
34
54
30.0
33.0
12.0
2.4
65
40
18
53.0
3.0
0,3 - 1,0
320
0.8558
Yes
84662080
4059495442051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表