Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04451 - 带固定卡爪的楔形夹具
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/keilspanner/04451_asmtab.prj},{NB=04451-0720512_GESCHLOSSEN},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H3=3.5},{LMIN=122.7},{LMAX=122.7},{F=30},{ANZM=85},{GEW=1.7000},{EAN=4059495771878},{NDM=6},{NDM1=12},{NDM2=12},{XA=36.52},{XB=32.55},{XC=32.00},{XD=11.20},{XE=1.00},{XF=MIN},{BEST=04451-0720512},{FORM=E},{FORMT=mit Pins},{B2=18},{H2=-},{H4=5},{H5=9},{H6=4.75},{D=M 6},{G=M12x50},{Z=M12x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04451_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
G
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04451-0500112GESCHLOSSEN
04451-0500112
A
光滑
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
88.5
94.5
M12x30
M12x25
30
85
0.7500
Infotext
Yes
84662080
4059495712574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0500212GESCHLOSSEN
04451-0500212
B
齿面
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
88.5
94.5
M12x30
M12x25
30
85
0.7350
Infotext
Yes
84662080
4059495712581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0500412GESCHLOSSEN
04451-0500412
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
-
3.5
-
-
-
M 5
98.5
104.5
M12x30
M12x25
30
85
0.8400
Infotext
Yes
84662080
4059495712598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0500512GESCHLOSSEN
04451-0500512
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
-
3.5
5
9
4.75
M 5
98.0
104.0
M12x30
M12x25
30
85
0.8150
Infotext
Yes
84662080
4059495712604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720112GESCHLOSSEN
04451-0720112
A
光滑
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720212GESCHLOSSEN
04451-0720212
B
齿面
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720412GESCHLOSSEN
04451-0720412
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
122.3
130.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720512GESCHLOSSEN
04451-0720512
E
mit Pins
72
44
18
39.7
21.3
-
3.5
5
9
4.75
M 6
122.7
122.7
M12x50
M12x40
30
85
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720116GESCHLOSSEN
04451-0720116
A
光滑
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720216GESCHLOSSEN
04451-0720216
B
齿面
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
113.3
120.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720416GESCHLOSSEN
04451-0720416
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
-
3.5
-
-
-
M 6
122.3
130.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-0720516GESCHLOSSEN
04451-0720516
E
mit Pins
72
44
18
39.7
21.3
-
3.5
5
9
4.75
M 6
122.7
122.7
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Infotext
Yes
84662080
4059495771830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-1000116GESCHLOSSEN
04451-1000116
A
光滑
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
121.5
131.5
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059495772004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-1000216GESCHLOSSEN
04451-1000216
B
齿面
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
121.5
131.5
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059495772011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-1000416GESCHLOSSEN
04451-1000416
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
-
5.0
-
-
-
M 6
131.3
141.2
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059495772028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04451-1000516GESCHLOSSEN
04451-1000516
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
-
5.0
5
9
4.75
M 6
130.7
140.6
M16x50
M16x40
50
150
2.6000
Infotext
Yes
84662080
4059495772035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表