Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03055-01 - 弹簧柱塞 带内六角和顶销,平头,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03055-01.prj},{NB=03055-01-080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{N=1.2},{S=2.5},{F1=78},{F2=29},{GEW=0.0056},{EAN=4059495442761},{NDM=8.0},{NDM1=5.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{BEST=03055-01-08},{D=M8},{BESTMS=03040-908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
间距
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
N
宽度
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
BESTMS
安装扳手订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03055-01-05
03055-01-05
M5
2.4
2.3
2.0
0.8
18
0.8
1.5
5
17
03040-905
0.0017
Yes
73181520
4059495442723
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-01-06
03055-01-06
M6
2.7
2.5
2.5
1.0
20
1.0
2.0
6
17
03040-906
0.0028
Yes
73181520
4059495442747
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-01-08
03055-01-08
M8
3.5
3.0
3.0
1.4
22
1.2
2.5
78
29
03040-908
0.0056
Yes
73181520
4059495442761
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-01-10
03055-01-10
M10
4.0
3.0
3.5
1.4
22
1.6
3.0
10
31
03040-910
0.0094
Yes
73181520
4059495442785
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-01-12
03055-01-12
M12
6.0
4.0
5.0
2.0
28
2.0
4.0
38
47
03040-912
0.0161
Yes
73181520
4059495442808
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-01-16
03055-01-16
M16
7.5
5.0
6.0
2.5
32
2.5
5.0
45
85
03040-916
0.0347
Yes
73181520
4059495442822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表