Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01640 - 棱柱型板材,所有表面经过加工,灰口铸铁或铝制
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/profile/01640.prj},{NB=01640-06X600},{BEST=01640-06X600},{MATERIAL=Grauguss},{L=600},{B=100},{B1=79.3},{H=70},{H1=41.0},{H2=139},{DMAX=90},{S=4.0},{GEW=24.500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=4059495005638},{L1=200,300,600},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
DMAX
最大直径
[mm]
S
槽宽
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01640-01X100
01640-01X100
灰口铸铁
100
25
15.5
16
8.5
30
18
2.0
0.237
Yes
73269098
4059495005492
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-01X200
01640-01X200
灰口铸铁
200
25
15.5
16
8.5
30
18
2.0
0.510
Yes
73269098
4059495005508
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-02X100
01640-02X100
灰口铸铁
100
36
21.9
20
11.0
38
24
2.0
0.440
Yes
73269098
4059495005515
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-02X200
01640-02X200
灰口铸铁
200
36
21.9
20
11.0
38
24
2.0
0.879
Yes
73269098
4059495005522
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-03X100
01640-03X100
灰口铸铁
100
40
26.0
25
13.5
47
29
2.5
0.602
Yes
73269098
4059495005539
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-03X200
01640-03X200
灰口铸铁
200
40
26.0
25
13.5
47
29
2.5
1.236
Yes
73269098
4059495005546
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-04X200
01640-04X200
灰口铸铁
200
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
2.252
Yes
73269098
4059495005553
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-04X300
01640-04X300
灰口铸铁
300
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
3.495
Yes
73269098
4059495005560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-04X600
01640-04X600
灰口铸铁
600
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
6.600
Yes
73269098
4059495005577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-05X200
01640-05X200
灰口铸铁
200
70
50.0
50
26.0
95
58
3.0
4.340
Yes
73269098
4059495005584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-05X300
01640-05X300
灰口铸铁
300
70
50.0
50
26.0
95
58
3.0
6.486
Yes
73269098
4059495005591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-05X600
01640-05X600
灰口铸铁
600
70
50.0
50
26.0
95
58
3.0
13.000
Yes
73269098
4059495005607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-06X200
01640-06X200
灰口铸铁
200
100
79.3
70
41.0
139
90
4.0
8.170
Yes
73269098
4059495005614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-06X300
01640-06X300
灰口铸铁
300
100
79.3
70
41.0
139
90
4.0
12.174
Yes
73269098
4059495005621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-06X600
01640-06X600
灰口铸铁
600
100
79.3
70
41.0
139
90
4.0
24.500
Yes
73269098
4059495005638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-201X100
01640-201X100
铝制
100
25
15.5
16
8.5
30
18
2.0
0.095
Yes
76042990
4059495005645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-201X200
01640-201X200
铝制
200
25
15.5
16
8.5
30
18
2.0
0.199
Yes
76042990
4059495005652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-202X100
01640-202X100
铝制
100
36
21.9
20
11.0
38
24
2.0
0.165
Yes
76042990
4059495005669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-202X200
01640-202X200
铝制
200
36
21.9
20
11.0
38
24
2.0
0.356
Yes
76042990
4059495005676
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-203X100
01640-203X100
铝制
100
40
26.0
25
13.5
47
29
2.5
0.231
Yes
76042990
4059495005683
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-203X200
01640-203X200
铝制
200
40
26.0
25
13.5
47
29
2.5
0.478
Yes
76042990
4059495005690
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-204X200
01640-204X200
铝制
200
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
0.893
Yes
76042990
4059495005706
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-204X300
01640-204X300
铝制
300
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
1.360
Yes
76042990
4059495005713
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-204X600
01640-204X600
铝制
600
50
31.7
36
17.0
66
38
2.5
2.670
Yes
76042990
4059495005720
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01640-205X200
01640-205X200
铝制
200
70
50.0
50
26.0
95
58
3.0
1.636
Yes
76042990
4059495005737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
01520 - L 型板材,带加强筋,灰口铸铁
norelem
30.05.2024
01660 - 棱柱型板材,所有表面经过加工,超宽型,灰口铸铁
norelem
30.05.2024
01250 - 弯板,带和不带 T 型槽的,灰口铸铁
norelem
30.05.2024
01060 - 钢制底板
norelem
30.05.2024
02170 - 螺旋千斤顶,带平垫,钢制
norelem
30.05.2024
05120 - 快速夹钳,水平压紧式,卧式底脚
norelem
30.05.2024
03250 - 平头型槽内嵌块
norelem
30.05.2024
01580 - T 型型材,所有表面经过加工,灰口铸铁或铝制
norelem
30.05.2024
02010 - 止动销
norelem
30.05.2024
05040 - 垂直压紧式快速夹钳,带直底座和全压头
norelem
30.05.2024
01680 - U 型板材,所有表面经过加工,灰口铸铁或铝制
norelem
30.05.2024
08150 - 闭锁件
norelem
30.05.2024
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
04518 - 侧方夹紧块
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表