Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01060 - 钢制底板
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01060.prj},{NB=01060-02},{BEST=01060-02},{L=160},{L1=140},{B=125},{B1=100},{S=16},{D=11},{GEW=2.450},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495000077},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
总长度
[mm]
L1
孔中心距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
孔中心距
[mm]
S
板厚度
[mm]
D
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01060-01
01060-01
125
100
100
80
12
11
1.128
Yes
84662020
4059495000060
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01060-02
01060-02
160
140
125
100
16
11
2.450
Yes
84662020
4059495000077
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01060-03
01060-03
200
180
160
140
20
13
4.910
Yes
84662020
4059495000084
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01060-04
01060-04
250
220
200
180
20
13
7.700
Yes
84662020
4059495000091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01060-05
01060-05
315
280
250
220
20
13
12.224
Yes
84662020
4059495000107
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表