Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01265 - 双面灰口铸铁弯板 带 T 型槽
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
弯板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwinkel/01265_12.prj},{NB=01265-314100125},{D2=25},{D3X=20},{D5X=16},{H=1250},{H1=55},{H3=18},{H4=23},{L=1000},{L1=350},{L2=800},{L3=400},{A1=200},{L4=200},{A2=800},{L5=500},{L6=400},{L7=165},{L8=600},{A3=600},{L11=25},{L9X=MIN},{L9=160},{L10=MIN},{TX=0.0},{T=14},{NL=0},{NL1=6},{ANZAHL=0},{N=0},{GEW=685.000},{VERS=5},{XX=11.0},{XA=23.0},{XB=23.0},{XC=32.0},{XD=22.0},{XE=21.5},{XF=0.6},{XG=MIN},{XH=MIN},{XI=125.0},{NDM=MIN},{ST=915.00},{NDM1=36.0},{ST1=60.00},{A4=320},{A5=290},{A6=50},{A7=365},{B1=40},{B2=270},{B3=280},{B4=60},{B5=90},{B6=40.000},{AGEW=14},{KDM=MIN},{KDM1=MIN},{XJ=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
Hohe
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
T
槽宽
[mm]
NL1
Reihen in Y-Richtung
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01265-314040050
01265-314040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
23
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
14
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314040065
01265-314040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
23
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
14
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314050060
01265-314050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
23
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
14
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314050075
01265-314050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
23
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
14
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314063070
01265-314063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
23
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
14
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314063085
01265-314063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
23
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
14
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314080080
01265-314080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
23
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
14
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314080100
01265-314080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
23
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
14
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314100100
01265-314100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
23
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
14
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-314100125
01265-314100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
23
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
14
6
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318040050
01265-318040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
30
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
18
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318040065
01265-318040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
30
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
18
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318050060
01265-318050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
30
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
18
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318050075
01265-318050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
30
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
18
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318063070
01265-318063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
30
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
18
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318063085
01265-318063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
30
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
18
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318080080
01265-318080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
30
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
18
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318080100
01265-318080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
30
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
18
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318100100
01265-318100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
30
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
18
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01265-318100125
01265-318100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
30
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
18
6
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表