VA-VB
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
变速皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/variable_speed_pulley/va_vb.prj},{NB=124-VA-1-24},{CN=124-VA-1-24},{DE=124},{V=A},{DPMAX=115},{DPMIN=91.7},{M1=M40},{TYPE=1},{DB=43},{L=57},{S1=17},{DB2=55},{L2=23},{S12=14},{M2=2-M8},{CADDATA=124VA1},{WEIGHT=1.64},{D=24},{PRICE=5,09}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DE
外径 de
[mm]
V
标准V漕
[mm]
DPMAX
齿距径 dp Max.
[mm]
DPMIN
齿距径 dp Min.
[mm]
M1
固定螺栓 M1
ⁿ/ₐ
TYPE
型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
DB2
滑快 尺寸db
[mm]
L2
滑快 尺寸1
[mm]
S12
滑快 尺寸s1
[mm]
M2
滑快 尺寸M2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
D
标准轴孔径d G7
[mm]
83-VA-1F-14
83-VA-1F-14
83
A
74
50.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
0.77
14
83-VA-1F-19
83-VA-1F-19
83
A
74
50.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
0.77
19
99-VA-1F-19
99-VA-1F-19
99
A
90
66.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
1.01
19
99-VA-1F-24
99-VA-1F-24
99
A
90
66.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
1.01
24
109-VA-1F-14
109-VA-1F-14
109
A
100
76.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
1.18
14
109-VA-1F-19
109-VA-1F-19
109
A
100
76.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
1.18
19
109-VA-1F-24
109-VA-1F-24
109
A
100
76.7
M40
1F
40
40
-
55
23
14
2-M8
1.18
24
124-VA-1F-19
124-VA-1F-19
124
A
115
91.7
M40(M50)
1F
40(50)
40
-
55(70)
23
14
2-M8
1.48
19
124-VA-1F-24
124-VA-1F-24
124
A
115
91.7
M40(M50)
1F
40(50)
40
-
55(70)
23
14
2-M8
1.48
24
124-VA-1F-28
124-VA-1F-28
124
A
115
91.7
M40(M50)
1F
40(50)
40
-
55(70)
23
14
2-M8
1.48
28*
149-VA-1F-24
149-VA-1F-24
149
A
140
116.7
M40(M50)
1F
40(50)
40
-
55(70)
23
14
2-M8
2.07
24
149-VA-1F-28
149-VA-1F-28
149
A
140
116.7
M40(M50)
1F
40(50)
40
-
55(70)
23
14
2-M8
2.07
28*
99-VA-1-19
99-VA-1-19
99
A
90
66.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.17
19
99-VA-1-24
99-VA-1-24
99
A
90
66.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.17
24
104-VA-1-14
104-VA-1-14
104
A
95
71.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.24
14
104-VA-1-19
104-VA-1-19
104
A
95
71.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.24
19
124-VA-1-14
124-VA-1-14
124
A
115
91.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.64
14
124-VA-1-19
124-VA-1-19
124
A
115
91.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.64
19
124-VA-1-24
124-VA-1-24
124
A
115
91.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.64
24
129-VA-1-14
129-VA-1-14
129
A
120
96.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.74
14
129-VA-1-19
129-VA-1-19
129
A
120
96.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.74
19
129-VA-1-24
129-VA-1-24
129
A
120
96.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.74
24
134-VA-1-19
134-VA-1-19
134
A
125
101.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.86
19
134-VA-1-24
134-VA-1-24
134
A
125
101.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
1.86
24
144-VA-1-19
144-VA-1-19
144
A
135
111.7
M40
1
43
57
17
55
23
14
2-M8
2.19
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表