RSA-YS - Robot Stand
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Robot Stand
RSA
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/robot_stand/rsa/rsa_ys.prj},{NB=RSA-YS-224-300-A},{CN=RSA-YS-224-300-A},{B=224},{H=300},{D=80},{SD=12},{P=180},{T1=20},{T2=20},{VER=1},{M=M8},{NDM=8},{P1=60},{P2=80},{P3=120},{P4=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
尺寸 B
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
D
Dimension D
[mm]
SD
尺寸d
[mm]
P
Dimension P
[mm]
T1
Dimension T1
[mm]
T2
Dimension T2
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P1
Dimension P1
[mm]
P2
Dimension P2
[mm]
P3
Dimension P3
[mm]
P4
Dimension P4
[mm]
RSA-YS-224-300-A
RSA-YS-224-300-A
224
300
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-YS-224-400-A
RSA-YS-224-400-A
224
400
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-YS-224-500-A
RSA-YS-224-500-A
224
500
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-YS-224-600-A
RSA-YS-224-600-A
224
600
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-YS-224-300-B
RSA-YS-224-300-B
224
300
80
12
180
20
20
M10
60
80
120
10
RSA-YS-224-400-B
RSA-YS-224-400-B
224
400
80
12
180
20
20
M10
60
80
120
60
RSA-YS-224-500-B
RSA-YS-224-500-B
224
500
80
12
180
20
20
M10
60
80
120
110
RSA-YS-224-600-B
RSA-YS-224-600-B
224
600
80
12
180
20
20
M10
60
80
120
160
RSA-YS-224-300-C
RSA-YS-224-300-C
224
300
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-YS-224-400-C
RSA-YS-224-400-C
224
400
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-YS-224-500-C
RSA-YS-224-500-C
224
500
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-YS-224-600-C
RSA-YS-224-600-C
224
600
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-YS-224-300-D
RSA-YS-224-300-D
224
300
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-YS-224-400-D
RSA-YS-224-400-D
224
400
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-YS-224-500-D
RSA-YS-224-500-D
224
500
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-YS-224-600-D
RSA-YS-224-600-D
224
600
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-YS-224-300-E
RSA-YS-224-300-E
224
300
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-YS-224-400-E
RSA-YS-224-400-E
224
400
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-YS-224-500-E
RSA-YS-224-500-E
224
500
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-YS-224-600-E
RSA-YS-224-600-E
224
600
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-YS-330-350-A
RSA-YS-330-350-A
330
347
150
22
265
32
40
M16
120
80
150
20
RSA-YS-330-450-A
RSA-YS-330-450-A
330
447
150
22
265
32
40
M16
120
80
150
70
RSA-YS-330-550-A
RSA-YS-330-550-A
330
547
150
22
265
32
40
M16
120
80
150
120
RSA-YS-330-350-B
RSA-YS-330-350-B
330
350
150
22
265
32
40
M12
120
80
150
20
RSA-YS-330-450-B
RSA-YS-330-450-B
330
450
150
22
265
32
40
M12
120
80
150
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表