RSA-ME - Robot Stand
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Robot Stand
RSA
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/robot_stand/rsa/rsa_me.prj},{NB=RSA-ME-180-400-A},{CN=RSA-ME-180-400-A},{B=180},{H=397},{D=60},{SD=10},{P=150},{T1=16},{T2=18},{VER=8},{M=M8},{NDM=8},{P1=60},{P2=80},{P3=120},{P4=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
尺寸 B
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
D
Dimension D
[mm]
SD
尺寸d
[mm]
P
Dimension P
[mm]
T1
Dimension T1
[mm]
T2
Dimension T2
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P1
Dimension P1
[mm]
P2
Dimension P2
[mm]
P3
Dimension P3
[mm]
P4
Dimension P4
[mm]
RSA-ME-180-400-A
RSA-ME-180-400-A
180
397
60
10
150
16
18
M8
60
80
120
60
RSA-ME-180-700-A
RSA-ME-180-700-A
180
697
60
10
150
16
18
M8
60
80
120
210
RSA-ME-224-300-A
RSA-ME-224-300-A
224
297
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-ME-224-400-A
RSA-ME-224-400-A
224
397
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-ME-224-500-A
RSA-ME-224-500-A
224
497
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-ME-224-600-A
RSA-ME-224-600-A
224
597
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-ME-224-300-B
RSA-ME-224-300-B
224
297
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-ME-224-400-B
RSA-ME-224-400-B
224
397
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-ME-224-500-B
RSA-ME-224-500-B
224
497
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-ME-224-600-B
RSA-ME-224-600-B
224
597
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-ME-224-300-C
RSA-ME-224-300-C
224
297
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-ME-224-400-C
RSA-ME-224-400-C
224
397
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-ME-224-500-C
RSA-ME-224-500-C
224
497
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-ME-224-600-C
RSA-ME-224-600-C
224
597
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-ME-224-300-D
RSA-ME-224-300-D
224
300
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
10
RSA-ME-224-400-D
RSA-ME-224-400-D
224
400
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
60
RSA-ME-224-500-D
RSA-ME-224-500-D
224
500
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
110
RSA-ME-224-600-D
RSA-ME-224-600-D
224
600
80
12
180
20
20
M8
60
80
120
160
RSA-ME-330-350-A
RSA-ME-330-350-A
330
347
150
22
265
32
40
M8
120
80
150
20
RSA-ME-330-450-A
RSA-ME-330-450-A
330
447
150
22
265
32
40
M8
120
80
150
70
RSA-ME-330-550-A
RSA-ME-330-550-A
330
547
150
22
265
32
40
M8
120
80
150
120
RSA-ME-330-350-B
RSA-ME-330-350-B
330
347
150
22
265
32
40
M12
120
80
150
20
RSA-ME-330-450-B
RSA-ME-330-450-B
330
447
150
22
265
32
40
M12
120
80
150
70
RSA-ME-330-550-B
RSA-ME-330-550-B
330
547
150
22
265
32
40
M12
120
80
150
120
RSA-ME-330-350-C
RSA-ME-330-350-C
330
347
150
22
265
32
40
M14
120
80
150
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表