MDR
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/related_products/mdr.prj},{NB=MDR-52-6},{CN=MDR-52-6},{D=6},{A=52},{L=9.5},{B=15},{M=2-M4},{G=3.5},{MOI=139},{MASS=46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
标准轴孔径D(尺寸容许公差H8)
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
B
直径
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
G
尺寸
[mm]
MOI
惯性时刻
[g*cm^2]
MASS
重量
[g]
MDR-41-5
MDR-41-5
5
41
8.0
10
1-M3
3.0
48
23
MDR-52-5
MDR-52-5
5
52
9.5
15
2-M4
3.5
139
46
MDR-52-6
MDR-52-6
6
52
9.5
15
2-M4
3.5
139
46
MDR-52-6.35
MDR-52-6.35
6.35
52
9.5
15
2-M4
3.5
139
46
MDR-57-6
MDR-57-6
6
57
12.0
15
2-M4
3.5
270
70
MDR-57-6.35
MDR-57-6.35
6.35
57
12.0
15
2-M4
3.5
270
70
MDR-57-8
MDR-57-8
8
57
12.0
15
2-M4
3.5
270
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KUM - 滚花旋钮 平型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MST-C / MSTS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FSP - Scale Plate Horizontal Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS-FT - 内六角超短头螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SLH - 内六角短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FSS/FST - Scale Sticker Horizontal Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FHMS-D1-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head with Rubber Disk
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
3V-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LHM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS-FT - 内六角螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
W
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LNN - 紧固螺纹通孔型手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表