NSCS-S - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
固定轴环
Normal Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/normal_type/nscs_s_asmtab.prj},{NB=NSCS-15-10-S},{IDNR=},{CN=NSCS-15-10-S},{D1=15},{B=10},{D=32},{F=11.0},{M=M4},{MASS=46},{PPATH=nscs_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D1
直径 d
[mm]
B
Width
[mm]
D
直径D
[mm]
F
Height
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NSCS-3-8-S
NSCS-3-8-S
3
8
15
4.5
M3
NSCS-4-8-S
NSCS-4-8-S
4
8
15
4.5
M3
NSCS-5-6-S
NSCS-5-6-S
5
6
16
5.0
M2.6
NSCS-5-8-S
NSCS-5-8-S
5
8
20
6.0
M3
NSCS-5-10-S
NSCS-5-10-S
5
10
20
6.0
M4
NSCS-6-6-S
NSCS-6-6-S
6
6
18
6.0
M2.6
NSCS-6-8-S
NSCS-6-8-S
6
8
20
6.0
M3
NSCS-6-10-S
NSCS-6-10-S
6
10
20
6.0
M4
NSCS-8-6-S
NSCS-8-6-S
8
6
22
7.0
M2.6
NSCS-8-8-S
NSCS-8-8-S
8
8
25
8.0
M3
NSCS-8-10-S
NSCS-8-10-S
8
10
25
8.0
M4
NSCS-8-12-S
NSCS-8-12-S
8
12
28
8.5
M5
NSCS-8-15-S
NSCS-8-15-S
8
15
30
9.0
M6
NSCS-10-6-S
NSCS-10-6-S
10
6
25
8.0
M2.6
NSCS-10-10-S
NSCS-10-10-S
10
10
30
9.0
M4
NSCS-10-12-S
NSCS-10-12-S
10
12
30
9.0
M5
NSCS-10-15-S
NSCS-10-15-S
10
15
35
10.0
M6
NSCS-12-6-S
NSCS-12-6-S
12
6
25
9.0
M2.6
NSCS-12-10-S
NSCS-12-10-S
12
10
30
10.0
M4
NSCS-12-12-S
NSCS-12-12-S
12
12
30
10.0
M5
NSCS-12-15-S
NSCS-12-15-S
12
15
35
11.0
M6
NSCS-13-8-S
NSCS-13-8-S
13
8
28
11.0
M3
NSCS-13-10-S
NSCS-13-10-S
13
10
30
10.0
M4
NSCS-13-15-S
NSCS-13-15-S
13
15
35
11.0
M6
NSCS-15-8-S
NSCS-15-8-S
15
8
30
11.0
M3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表