STPS-K - Thrust Pad
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
STPS - Thrust Pad
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/stps/stps_k.prj},{NB=STPS-20-K},{CN=STPS-20-K},{D1=20},{R=8.4},{H1=10},{D1X=20},{D2=9.2},{E=2.6},{H1X=10},{S=1.5},{Z2=4.500},{H2=8.400},{S1=1.000},{T1=1.200},{T2=1.000},{T3=5.700},{D3=17.000},{D4=15.000},{D5=17.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H1
Height H1
[mm]
S
Thickness s
[mm]
STPS-12-K
STPS-12-K
12
5.2
6
1.5
STPS-16-K
STPS-16-K
16
6.3
8
1.5
STPS-20-K
STPS-20-K
20
8.4
10
1.5
STPS-25-K
STPS-25-K
25
9.2
11
1.5
STPS-32-K
STPS-32-K
32
12.5
14
1.5
STPS-40-K
STPS-40-K
40
16.5
16
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表