STPS-A - Thrust Pad
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
STPS - Thrust Pad
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/stps/stps_a.prj},{NB=STPS-20-A},{CN=STPS-20-A},{D1=20},{R=8.4},{H1=10},{D1X=20},{D2=9.2},{E=2.6},{H1X=10},{Z2=4.500},{H2=8.400},{S1=1.000},{T1=1.200},{T2=1.000},{T3=5.700},{D3=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H1
Height H1
[mm]
STPS-12-A
STPS-12-A
12
5.2
6
STPS-16-A
STPS-16-A
16
6.3
8
STPS-20-A
STPS-20-A
20
8.4
10
STPS-25-A
STPS-25-A
25
9.2
11
STPS-32-A
STPS-32-A
32
12.5
14
STPS-40-A
STPS-40-A
40
16.5
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表