JRN-ND
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位磁铁
JRN
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jrn/jrn_nd.prj},{NB=JRN-ND-88},{CN=JRN-ND-88},{AF=420},{D=88},{H=8.5},{M=M6},{MG=396},{D2=M6},{D1=8.000},{NDM=6.000},{T1=6.0},{T2=1.8},{NK=420},{R1=0.700},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
JRN-ND-18
JRN-ND-18
18
6.0
M4
JRN-ND-22
JRN-ND-22
22
6.0
M4
JRN-ND-31
JRN-ND-31
31
6.0
M5
JRN-ND-43
JRN-ND-43
43
6.0
M4
JRN-ND-57
JRN-ND-57
57
7.5
M5
JRN-ND-66
JRN-ND-66
66
8.5
M6
JRN-ND-88
JRN-ND-88
88
8.5
M6
JRN-ND-18-WH
JRN-ND-18-WH
18
6.0
M4
JRN-ND-22-WH
JRN-ND-22-WH
22
6.0
M4
JRN-ND-31-WH
JRN-ND-31-WH
31
6.0
M5
JRN-ND-43-WH
JRN-ND-43-WH
43
6.0
M4
JRN-ND-57-WH
JRN-ND-57-WH
57
7.5
M5
JRN-ND-66-WH
JRN-ND-66-WH
66
8.5
M6
JRN-ND-88-WH
JRN-ND-88-WH
88
8.5
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表