GN911 - Clamp Lever for Block and Pipe Joint
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN911
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn911/gn911.prj},{NB=GN911-78-M8-25-SR},{CN=GN911-78-M8-25-SR},{M=M8},{L=25},{H1=34.0},{R=78},{H=52},{HA=56.0},{S=15.0},{D=13},{NDM=8},{DV=13.0},{DD=21.0},{DS=14.0},{LV=23.0},{LD=28.29},{A=4.430},{A1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
H1
Dimension h
[mm]
R
Dimension B
[mm]
H
Dimension H
[mm]
HA
Dimension H'
[mm]
S
Dimension s
[mm]
D
Diameter d
[mm]
GN911-45-M6-20-SR
GN911-45-M6-20-SR
M6
20
24.5
45
34
37.5
9.0
10
GN911-63-M6-20-SR
GN911-63-M6-20-SR
M6
20
30.0
63
44
48.0
12.0
10
GN911-63-M8-25-SR
GN911-63-M8-25-SR
M8
25
28.0
63
42
46.0
12.5
13
GN911-63-M8-30-SR
GN911-63-M8-30-SR
M8
30
28.0
63
42
46.0
12.5
13
GN911-78-M8-25-SR
GN911-78-M8-25-SR
M8
25
34.0
78
52
56.0
15.0
13
GN911-78-M8-30-SR
GN911-78-M8-30-SR
M8
30
34.0
78
52
56.0
15.0
13
GN911-78-M10-35-SR
GN911-78-M10-35-SR
M10
35
32.0
78
50
54.0
16.0
16
GN911-78-M10-55-SR
GN911-78-M10-55-SR
M10
55
32.0
78
50
54.0
16.0
16
GN911-92-M10-35-SR
GN911-92-M10-35-SR
M10
35
39.0
92
60
64.0
16.0
16
GN911-92-M10-55-SR
GN911-92-M10-55-SR
M10
55
39.0
92
60
64.0
16.0
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表