GN146-1 - 导管接头-法兰型 (壁面?床面用)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN146
GN146-k1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146/gn146_k1/gn_146_1.prj},{NB=GN146-B40-56-1-BL},{NORMNR=GN146},{NM=GN146-B40-56-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{K=56},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.50},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=83},{L2=56},{L22=46.000},{M=42},{T=10},{X1=78},{X2=52},{Y1=108},{Y2=82},{P=3.000},{L23=46.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{RR1=3.000},{R1=10.000},{RX=126.100},{LX=20.000},{RRX=1.500},{MX=36.430},{L3=46.000},{RR2=1.500},{V1=28.000},{SW1=17.500},{SW1D=11.000},{LSH=45.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{SHX=0.400},{SHY=0.400},{XX=1.000},{SW2=8.000},{SW2D=5.000},{LL=35.000},{ML=11.400},{MH=14.000},{MY1=1.600},{MX1=1.600},{SW3=16.000},{VERS=2},{X=33.840},{Y=34.090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
K
尺寸
[mm]
D2
孔径
[mm]
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KH
夹紧手柄ーd3
ⁿ/ₐ
GN146-B20-40-1-BL
GN146-B20-40-1-**
B60 (带滑塞)
B20
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
GN146-B25-40-1-BL
GN146-B25-40-1-**
B60 (带滑塞)
B25
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
GN146-B30-40-1-BL
GN146-B30-40-1-**
部分特定商品
B30
40
6.50
M8
62
40
30
7
52
35
70
53
GN 911-M 8-32
GN146-B30-56-1-BL
GN146-B30-56-1-**
B60 (带滑塞)
B30
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
GN146-B32-56-1-BL
GN146-B32-56-1-**
B60 (带滑塞)
B32
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
GN146-B35-56-1-BL
GN146-B35-56-1-**
B60 (带滑塞)
B35
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
GN146-B40-56-1-BL
GN146-B40-56-1-**
部分特定商品
B40
56
8.50
M10
83
56
42
10
78
52
108
82
GN 911-M10-40
GN146-B40-65-1-BL
GN146-B40-65-1-**
B60 (带滑塞)
B40
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
GN146-B42-65-1-BL
GN146-B42-65-1-**
B60 (带滑塞)
B42
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
GN146-B45-65-1-BL
GN146-B45-65-1-**
B60 (带滑塞)
B45
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
GN146-B48-65-1-BL
GN146-B48-65-1-**
B60 (带滑塞)
B48
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
GN146-B50-65-1-BL
GN146-B50-65-1-**
B60 (带滑塞)
B50
65
11.00
M10
95
65
50
14
92
62
128
98
GN 911-M10-55
GN146-B50-80-1-BL
GN146-B50-80-1-**
B60 (带滑塞)
B50
80
11.00
M10
112
80
60
14
110
74
154
118
GN 911-M10-55
GN146-B55-80-1-BL
GN146-B55-80-1-**
B60 (带滑塞)
B55
80
11.00
M10
112
80
60
14
110
74
154
118
GN 911-M10-55
GN146-B60-80-1-BL
GN146-B60-80-1-**
B60 (带滑塞)
B60
80
11.00
M10
112
80
60
14
110
74
154
118
GN 911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表