GN 132.1 - 滑件-十字型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN132.1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn132_1/gn_132_1_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 132.1-G40-G40-1-SW},{NM=GN132.1-G40-G40-1-SW},{NM2=Special order},{NORMNR=GN 132.1},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{D2=G40 (mit Gleitbuchse)},{D22=40},{D2X=G40},{D3=M 10},{NDM3=10},{KDM3=8.160},{D4=M 5},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{K=56},{L=125},{M=45},{KLEMM=GN 911-M10-40},{OB=schwarz},{R=28.000},{R1=1.500},{L1=28.250},{L2=12.000},{SW=17.500},{SW2=17.000},{SW3=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D2
孔径
ⁿ/ₐ
D3
夹紧螺栓
[mm]
D4
固定滑件螺栓
[mm]
K
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
M
[mm]
KLEMM
夹紧手柄
ⁿ/ₐ
GN132.1-B30-B30-1-SW
GN132.1-B30-B30-1-SW
标准目录商品
B30 (无滑塞)
B30 (无滑塞)
M 8
M 4
40
97
33
GN 911-M 8-32
GN132.1-B30-G30-1-SW
GN132.1-B30-G30-1-SW
B60 (带滑塞)
B30 (无滑塞)
B30 (带滑塞)
M 8
M 4
40
97
33
GN 911-M 8-32
GN132.1-G30-B30-1-SW
GN132.1-G30-B30-1-SW
标准目录商品
B30 (带滑塞)
B30 (无滑塞)
M 8
M 4
40
97
33
GN 911-M 8-32
GN132.1-G30-G30-1-SW
GN132.1-G30-G30-1-SW
B60 (带滑塞)
B30 (带滑塞)
B30 (带滑塞)
M 8
M 4
40
97
33
GN 911-M 8-32
GN132.1-B40-B40-1-SW
GN132.1-B40-B40-1-SW
标准目录商品
B40 (无滑塞)
B40 (无滑塞)
M 10
M 5
56
125
45
GN 911-M10-40
GN132.1-B40-G40-1-SW
GN132.1-B40-G40-1-SW
B60 (带滑塞)
B40 (无滑塞)
B40 (带滑塞)
M 10
M 5
56
125
45
GN 911-M10-40
GN132.1-G40-B40-1-SW
GN132.1-G40-B40-1-SW
标准目录商品
B40 (带滑塞)
B40 (无滑塞)
M 10
M 5
56
125
45
GN 911-M10-40
GN132.1-G40-G40-1-SW
GN132.1-G40-G40-1-SW
B60 (带滑塞)
B40 (带滑塞)
B40 (带滑塞)
M 10
M 5
56
125
45
GN 911-M10-40
GN132.1-B50-B50-1-SW
GN132.1-B50-B50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (无滑塞)
B50 (无滑塞)
M 10
M 6
65
143
53
GN 911-M10-55
GN132.1-B50-G50-1-SW
GN132.1-B50-G50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (无滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 6
65
143
53
GN 911-M10-55
GN132.1-G50-B50-1-SW
GN132.1-G50-B50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
B50 (无滑塞)
M 10
M 6
65
143
53
GN 911-M10-55
GN132.1-G50-G50-1-SW
GN132.1-G50-G50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 6
65
143
53
GN 911-M10-55
GN132.1-B60-B60-1-SW
GN132.1-B60-B60-1-SW
B60 (带滑塞)
B60 (无滑塞)
B60 (无滑塞)
M 10
M 8
80
169
65
GN 911-M10-55
GN132.1-B60-G60-1-SW
GN132.1-B60-G60-1-SW
B60 (带滑塞)
B60 (无滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 8
80
169
65
GN 911-M10-55
GN132.1-G60-B60-1-SW
GN132.1-G60-B60-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
B60 (无滑塞)
M 10
M 8
80
169
65
GN 911-M10-55
GN132.1-G60-G60-1-SW
GN132.1-G60-G60-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M 10
M 8
80
169
65
GN 911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表