LNTFS-E - 紧固拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LNTMS-E / LNTFS-E - 张紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lntms_e_lntfs_e/lntfs_e.prj},{NB=LNTFS-24-M8-E},{CN=LNTFS-24-M8-E},{M=M8},{LF=14},{R=89.0},{H=75},{H1=79.5},{H2=40.0},{S=2.5},{A=10},{B=25},{D=24},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=130},{PMAX=10.0},{MASS=161},{NDM=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
A
直径 A
[mm]
B
直径 B
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
FMAX
最大负载
[N]
PMAX
最大紧固力
[kN]
MASS
质量
[g]
LNTFS-21-M6-E
LNTFS-21-M6-E
M6
11
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
70
5.5
97
LNTFS-21-M8-E
LNTFS-21-M8-E
M8
11
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10.0
95
LNTFS-24-M8-E
LNTFS-24-M8-E
M8
14
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
130
10.0
161
LNTFS-24-M10-E
LNTFS-24-M10-E
M10
14
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16.0
157
LNTFS-28-M10-E
LNTFS-28-M10-E
M10
17
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
220
16.0
264
LNTFS-28-M12-E
LNTFS-28-M12-E
M12
17
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23.0
258
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表