LEM-C - 塑料夹紧手柄(外螺纹) - 带操作按钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LEM-C / LEMS-C - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lem_c_lems_c/lem_c.prj},{NB=LEM-8-16-SG-CSG},{VER=1},{M=M8},{LM=16},{R=63},{H=46.3},{H1=50.3},{H2=31},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=120},{PMAX=7.00},{MASS=39},{NDM=8},{KDM=6.466},{L1=13.2},{L2=5.5},{L3=75.0},{L4=2.0},{L5=16.6},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LEM-3-6-BK-CBK
LEM-3-6-BK-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-BK-COR
LEM-3-6-BK-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-BK-CSG
LEM-3-6-BK-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-CBK
LEM-3-6-OR-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-COR
LEM-3-6-OR-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-CSG
LEM-3-6-OR-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-CBK
LEM-3-6-SG-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-COR
LEM-3-6-SG-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-CSG
LEM-3-6-SG-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-CBK
LEM-3-8-BK-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-COR
LEM-3-8-BK-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-CSG
LEM-3-8-BK-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-CBK
LEM-3-8-OR-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-COR
LEM-3-8-OR-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-CSG
LEM-3-8-OR-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-CBK
LEM-3-8-SG-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-COR
LEM-3-8-SG-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-CSG
LEM-3-8-SG-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-CBK
LEM-3-10-BK-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-COR
LEM-3-10-BK-COR
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-CSG
LEM-3-10-BK-CSG
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-CBK
LEM-3-10-OR-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-COR
LEM-3-10-OR-COR
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-CSG
LEM-3-10-OR-CSG
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-SG-CBK
LEM-3-10-SG-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表