LECMS-C - 微型塑料夹紧手柄(外螺纹) - 带操作按钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LECM-C / LECMS-C - 微型塑料夹紧手柄、带操作按钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lecm_c_lecms_c/lecms_c.prj},{NB=LECMS-5-16-YW-CBK},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=29},{H1=32.5},{H2=24},{S=4.2},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=62},{PMAX=2.70},{MASS=16},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=YW},{CCOLOR=BK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LECMS-3-6-BK-CBK
LECMS-3-6-BK-CBK
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-BK-COR
LECMS-3-6-BK-COR
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-BK-CSG
LECMS-3-6-BK-CSG
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-OR-CBK
LECMS-3-6-OR-CBK
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-OR-COR
LECMS-3-6-OR-COR
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-OR-CSG
LECMS-3-6-OR-CSG
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-YW-CBK
LECMS-3-6-YW-CBK
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-YW-COR
LECMS-3-6-YW-COR
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-YW-CSG
LECMS-3-6-YW-CSG
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SK-CBK
LECMS-3-6-SK-CBK
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SK-COR
LECMS-3-6-SK-COR
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SK-CSG
LECMS-3-6-SK-CSG
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SG-CBK
LECMS-3-6-SG-CBK
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SG-COR
LECMS-3-6-SG-COR
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-6-SG-CSG
LECMS-3-6-SG-CSG
M3
6
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-BK-CBK
LECMS-3-8-BK-CBK
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-BK-COR
LECMS-3-8-BK-COR
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-BK-CSG
LECMS-3-8-BK-CSG
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-OR-CBK
LECMS-3-8-OR-CBK
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-OR-COR
LECMS-3-8-OR-COR
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-OR-CSG
LECMS-3-8-OR-CSG
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-YW-CBK
LECMS-3-8-YW-CBK
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-YW-COR
LECMS-3-8-YW-COR
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-YW-CSG
LECMS-3-8-YW-CSG
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
LECMS-3-8-SK-CBK
LECMS-3-8-SK-CBK
M3
8
30
29
32.5
24
4.2
13
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HNSU-F - 快旋紧滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HNGS-A-NI - 金属铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LEM - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDCM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSCHS - 内六角超短头防脱落螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
UAC - 铝合金拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
BRPSS-S - 球形滚子(柱塞型)(固定螺丝型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LUDMS - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表