LDM-R - Clamp Lever with Round Pad
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDM-R - Clamp Lever with Round Pad
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_r/ldm_r.prj},{NB=LDM-8-32-R-SG},{CN=LDM-8-32-R-SG},{M=M8},{LM=32},{R=63},{H=45},{H1=49.0},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{D11=6.0},{T=2.5},{RR=5.000},{NOT=24},{COLOR=SG},{FMAX=180},{PMAX=10.0},{MASS=88},{L1=11.500},{L2=5.500},{L3=76.000},{L4=1.500},{L5=16.000},{L6=10.500},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D11
直径 D1
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
LDM-6-16-R-BK
LDM-6-16-R-BK
M6
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-16-R-OR
LDM-6-16-R-OR
M6
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-16-R-RD
LDM-6-16-R-RD
M6
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-16-R-SG
LDM-6-16-R-SG
M6
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-6-20-R-BK
LDM-6-20-R-BK
M6
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-20-R-OR
LDM-6-20-R-OR
M6
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-20-R-RD
LDM-6-20-R-RD
M6
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-20-R-SG
LDM-6-20-R-SG
M6
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-6-25-R-BK
LDM-6-25-R-BK
M6
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-25-R-OR
LDM-6-25-R-OR
M6
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-25-R-RD
LDM-6-25-R-RD
M6
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-25-R-SG
LDM-6-25-R-SG
M6
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-6-32-R-BK
LDM-6-32-R-BK
M6
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-32-R-OR
LDM-6-32-R-OR
M6
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-32-R-RD
LDM-6-32-R-RD
M6
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-32-R-SG
LDM-6-32-R-SG
M6
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-6-40-R-BK
LDM-6-40-R-BK
M6
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-40-R-OR
LDM-6-40-R-OR
M6
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-40-R-RD
LDM-6-40-R-RD
M6
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-40-R-SG
LDM-6-40-R-SG
M6
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-6-50-R-BK
LDM-6-50-R-BK
M6
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
BK
LDM-6-50-R-OR
LDM-6-50-R-OR
M6
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
OR
LDM-6-50-R-RD
LDM-6-50-R-RD
M6
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
RD
LDM-6-50-R-SG
LDM-6-50-R-SG
M6
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
4.0
1.8
18
SG
LDM-8-20-R-BK
LDM-8-20-R-BK
M8
20
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
6.0
2.5
24
BK
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表