KUWM - 塑料翼型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KUWM/KUWF - 塑料翼型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kuwm_kuwf_plastic_wing_knob/kuwm.prj},{NB=KUWM-64-M10-40-YW},{VER=1},{LM=40},{D=64},{M=M10},{H=35.5},{S=14.8},{B=14.00},{D1=21},{W=70},{COLOR=YW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
直径 B
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KUWM-32-M4-10-BK
KUWM-32-M4-10-BK
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-BL
KUWM-32-M4-10-BL
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-OR
KUWM-32-M4-10-OR
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-SG
KUWM-32-M4-10-SG
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-YW
KUWM-32-M4-10-YW
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-BK
KUWM-32-M4-16-BK
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-BL
KUWM-32-M4-16-BL
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-OR
KUWM-32-M4-16-OR
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-SG
KUWM-32-M4-16-SG
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-YW
KUWM-32-M4-16-YW
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-BK
KUWM-32-M4-20-BK
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-BL
KUWM-32-M4-20-BL
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-OR
KUWM-32-M4-20-OR
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-SG
KUWM-32-M4-20-SG
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-YW
KUWM-32-M4-20-YW
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-BK
KUWM-32-M5-16-BK
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-BL
KUWM-32-M5-16-BL
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-OR
KUWM-32-M5-16-OR
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-SG
KUWM-32-M5-16-SG
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-YW
KUWM-32-M5-16-YW
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-BK
KUWM-32-M5-20-BK
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-BL
KUWM-32-M5-20-BL
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-OR
KUWM-32-M5-20-OR
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-SG
KUWM-32-M5-20-SG
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-YW
KUWM-32-M5-20-YW
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表