KUMS-BK - 滚花旋钮(黑色不锈钢)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KUMS-BK - 滚花旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kums_bk/kums_bk.prj},{NB=KUMS-20-M5-16-BK},{CN=KUMS-20-M5-16-BK},{D=20},{M=M5},{LM=16},{H=4.0},{W=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
W
重量
[g]
KUMS-16-M4-6-BK
KUMS-16-M4-6-BK
16
M4
6
3.5
5
KUMS-16-M4-10-BK
KUMS-16-M4-10-BK
16
M4
10
3.5
6
KUMS-16-M4-16-BK
KUMS-16-M4-16-BK
16
M4
16
3.5
7
KUMS-20-M5-10-BK
KUMS-20-M5-10-BK
20
M5
10
4.0
12
KUMS-20-M5-16-BK
KUMS-20-M5-16-BK
20
M5
16
4.0
13
KUMS-20-M5-20-BK
KUMS-20-M5-20-BK
20
M5
20
4.0
13
KUMS-24-M6-10-BK
KUMS-24-M6-10-BK
24
M6
10
5.0
20
KUMS-24-M6-16-BK
KUMS-24-M6-16-BK
24
M6
16
5.0
22
KUMS-24-M6-20-BK
KUMS-24-M6-20-BK
24
M6
20
5.0
23
KUMS-24-M6-25-BK
KUMS-24-M6-25-BK
24
M6
25
5.0
24
KUMS-24-M6-30-BK
KUMS-24-M6-30-BK
24
M6
30
5.0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表