KTEFS-A4-HD-E - T - Knob - Hygienic Design
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KTEFS / KTERS - T - Knob
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ktefs_kters/ktefs_a4_hd_e.prj},{NB=KTEFS-63-M6-A4-HD-E},{CN=KTEFS-63-M6-A4-HD-E},{D=63},{M=M6},{NDM=6},{P=1.00},{LF=12},{H=41},{S=12},{B=7},{D1=16},{D2=16.8},{D3=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
D3
Diameter d2
[mm]
KTEFS-63-M6-A4-HD-E
KTEFS-63-M6-A4-HD-E
63
M6
1.00
12
41
12
7
16
16.8
12
KTEFS-80-M8-A4-HD-E
KTEFS-80-M8-A4-HD-E
80
M8
1.25
16
52
15
9
21
21.8
17
KTEFS-100-M10-A4-HD-E
KTEFS-100-M10-A4-HD-E
100
M10
1.50
20
65
19
11
25
25.8
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表