KQC - 快旋紧滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KQC - 快速紧固型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kqc/kqc.prj},{NB=KQC-40-M12},{CN=KQC-40-M12},{D=40},{M=M12},{H=24},{S=8},{C=13},{D1=32},{MASS=176},{ANG=13.000},{XX=9.750},{NDM=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
C
直径 C
[mm]
D1
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KQC-20-M5
KQC-20-M5
20
M5
12
4
5
14
22
KQC-24-M6
KQC-24-M6
24
M6
14
4
6
16
38
KQC-30-M8
KQC-30-M8
30
M8
17
5
8
20
73
KQC-36-M10
KQC-36-M10
36
M10
20
6
11
28
130
KQC-40-M12
KQC-40-M12
40
M12
24
8
13
32
176
KQCS-20-M5
KQCS-20-M5
20
M5
12
4
5
14
22
KQCS-24-M6
KQCS-24-M6
24
M6
14
4
6
16
38
KQCS-30-M8
KQCS-30-M8
30
M8
17
5
8
20
73
KQCS-36-M10
KQCS-36-M10
36
M10
20
6
11
28
130
KQCS-40-M12
KQCS-40-M12
40
M12
24
8
13
32
176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表