KCWFS-A4-HP - Stainless Steel Wing Knob
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KCWFS / KCWMS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kcwfs_kcwms/kcwfs_a4_hp.prj},{NB=KCWFS-40-M8-A4-HP},{CN=KCWFS-40-M8-A4-HP},{D=40},{M=M8},{NDM=8},{P=1.25},{LF=12},{H=21},{S=3},{B=4},{D1=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KCWFS-32-M5-A4-HP
KCWFS-32-M5-A4-HP
32
M5
0.80
8
18
3
4
9
KCWFS-32-M6-A4-HP
KCWFS-32-M6-A4-HP
32
M6
1.00
9
18
3
4
9
KCWFS-40-M6-A4-HP
KCWFS-40-M6-A4-HP
40
M6
1.00
9
21
3
4
11
KCWFS-40-M8-A4-HP
KCWFS-40-M8-A4-HP
40
M8
1.25
12
21
3
4
11
KCWFS-50-M8-A4-HP
KCWFS-50-M8-A4-HP
50
M8
1.25
12
26
3
6
13
KCWFS-50-M10-A4-HP
KCWFS-50-M10-A4-HP
50
M10
1.50
15
26
3
6
13
KCWFS-63-M10-A4-HP
KCWFS-63-M10-A4-HP
63
M10
1.50
15
33
4
11
16
KCWFS-63-M12-A4-HP
KCWFS-63-M12-A4-HP
63
M12
1.75
18
33
4
11
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表