RIS/RIP - C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
位置显示器
RIS/RIP - 指示器底座
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indicator/ris_rip_indicator_base/ris_rip_c_asmtab.prj},{NB=RISS-C-SG},{CN=RISS-C-SG},{W=34},{P=20},{G=23.5},{L=48},{L1=17},{L2=22},{L3=27.5},{D1=14},{A=20},{M2=M4},{H=35.5},{R=45},{FUWI=RDSS},{MASS=76},{COLOR=Silver},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{PPATH=ris_rip_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
W
尺寸 W
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
D1
直径 d
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
M2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
FUWI
适用测量仪
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
COLOR
手柄的颜色
ⁿ/ₐ
RIS-C
RIS-C
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
亚光黑
RIS-C-OR
RIS-C-OR
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
亚光橙
RIS-C-SG
RIS-C-SG
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDS
76
亚光银
RISS-C
RISS-C
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
亚光黑
RISS-C-OR
RISS-C-OR
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
亚光橙
RISS-C-SG
RISS-C-SG
34
20
23.5
48
17
22
27.5
14
20
M4
35.5
45
RDSS
76
亚光银
RIP-C
RIP-C
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
亚光黑
RIP-C-OR
RIP-C-OR
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
亚光橙
RIP-C-SG
RIP-C-SG
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDP/RDT
153
亚光银
RIPS-C
RIPS-C
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
亚光黑
RIPS-C-OR
RIPS-C-OR
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
亚光橙
RIPS-C-SG
RIPS-C-SG
50
28
33.0
68
24
30
40.0
20
20
M5
35.5
45
RDPS/RDTS
153
亚光银
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表