PXZ-AK - 定位销 带锁紧螺帽/带旋钮型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXZ - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxz/pxz_ak_asmtab.prj},{NB=PXZS-6-AK},{CN=PXZS-6-AK},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{KDM=10.160},{P=1.5},{D=25},{DX2=14.2},{L=54.5},{L1=26},{L3=6},{SW2=19},{LOAD=8/21},{MASS=38},{PPATH=pxz_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
尺寸 s min.
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
SW2
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PXZ-5-AK
PXZ-5-AK
5
5
M10x1
21
45.0
22
5
17
7/17
25
PXZ-6-AK
PXZ-6-AK
6
6
M12x1.5
25
54.5
26
6
19
9/24
38
PXZ-8-AK
PXZ-8-AK
8
8
M16x1.5
31
69.0
34
8
24
11/30
82
PXZ-10-AK
PXZ-10-AK
10
10
M20x1.5
31
80.0
43
10
30
19/45
127
PXZS-5-AK
PXZS-5-AK
5
5
M10x1
21
45.0
22
5
17
6/15
25
PXZS-6-AK
PXZS-6-AK
6
6
M12x1.5
25
54.5
26
6
19
8/21
38
PXZS-8-AK
PXZS-8-AK
8
8
M16x1.5
31
69.0
34
8
24
9/26
82
PXZS-10-AK
PXZS-10-AK
10
10
M20x1.5
31
80.0
43
10
30
17/40
127
PXZS-5-SK
PXZS-5-SK
5
5
M10x1
21
45.0
22
5
17
6/15
40
PXZS-6-SK
PXZS-6-SK
6
6
M12x1.5
25
54.5
26
6
19
8/21
72
PXZS-8-SK
PXZS-8-SK
8
8
M16x1.5
31
69.0
34
8
24
9/26
132
PXZS-10-SK
PXZS-10-SK
10
10
M20x1.5
31
80.0
43
10
30
17/40
205
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表