PXVS-Z - 安装块
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXVS-Z - 安装夹具
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxvs_z/pxvs_z.prj},{NB=PXVS-Z-M12},{CN=PXVS-Z-M12},{M=M12x1.5},{M1=M5},{W=32},{H=22},{C=7.6},{R=4.5},{P=21},{H1=9},{H2=13},{S=7.6},{T=12},{MASS=37},{M11=12},{M22=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
[mm]
M1
螺纹直径
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
H1
尺寸 h1
[mm]
H2
尺寸 h2
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
MASS
质量
[g]
PXVS-Z-M12
PXVS-Z-M12
M12x1.5
M5
32
22
7.6
4.5
21
9
13
7.6
12
37
PXVS-Z-M16
PXVS-Z-M16
M16x1.5
M8
46
33
10.0
5.5
32
13
20
10.0
15
107
PXVS-Z-M20
PXVS-Z-M20
M20x1.5
M8
46
33
10.0
5.5
32
13
20
10.0
15
94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表