PXP-AK - 圆头型高精度定位销 带锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXP - 圆头型高精度定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxp/pxp_ak_asmtab.prj},{NB=PXP-6-AK},{CN=PXP-6-AK},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{P=1.500},{D=19},{L=44},{S1=3},{D1=15},{L1=20},{L2=44.5},{SW1=13},{L3=6},{SW2=19},{LOAD=20/30},{MASS=36},{PPATH=pxp_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B -0.02/-0.05
ⁿ/ₐ
SMIN
尺寸 s min.
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
S1
尺寸 s1
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
L3
尺寸 L3
ⁿ/ₐ
SW2
对边距离
ⁿ/ₐ
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PXP-6-AK
PXP-6-AK
6
6
M12x1.5
19
44
3
15
20
44.5
13
6
19
20/30
36
PXP-8-AK
PXP-8-AK
8
8
M16x1.5
25
54
3
19
26
54.5
17
8
24
40/65
84
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表