PNHYS-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNHY - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhy/pnhys_a.prj},{NB=PNHYS-6-7-M12-A},{CN=PNHYS-6-7-M12-A},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{SW1=14},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=41},{MNDM=12.000},{MP=1.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SW1
[mm]
B
直径 B
[mm]
S
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PNHYS-4-5-M8-A
PNHYS-4-5-M8-A
M8
21
15
27.5
6
10
4
5
4/12
1160
14
PNHYS-4-5-M8-1-A
PNHYS-4-5-M8-1-A
M8x1
21
15
27.5
6
10
4
5
4/12
1160
14
PNHYS-5-6-M10-A
PNHYS-5-6-M10-A
M10
25
18
34.0
8
12
5
6
6/16
1820
26
PNHYS-5-6-M10-1-A
PNHYS-5-6-M10-1-A
M10x1
25
18
34.0
8
12
5
6
6/16
1820
26
PNHYS-6-6-M10-A
PNHYS-6-6-M10-A
M10
25
18
34.0
8
12
6
6
6/16
2620
27
PNHYS-6-6-M10-1-A
PNHYS-6-6-M10-1-A
M10x1
25
18
34.0
8
12
6
6
6/16
2620
27
PNHYS-6-7-M12-A
PNHYS-6-7-M12-A
M12
28
20
40.5
10
14
6
7
10/23
2620
41
PNHYS-6-7-M12-1.5-A
PNHYS-6-7-M12-1.5-A
M12x1.5
28
20
40.5
10
14
6
7
10/23
2620
41
PNHYS-7-7-M12-A
PNHYS-7-7-M12-A
M12
28
20
40.5
10
14
7
7
10/23
3570
42
PNHYS-7-7-M12-1.5-A
PNHYS-7-7-M12-1.5-A
M12x1.5
28
20
40.5
10
14
7
7
10/23
3570
42
PNHYS-8-10-M16-A
PNHYS-8-10-M16-A
M16
33
23
47.5
12
17
8
10
11/35
4660
69
PNHYS-8-10-M16-1.5-A
PNHYS-8-10-M16-1.5-A
M16x1.5
33
23
47.5
12
17
8
10
11/35
4660
70
PNHYS-10-10-M16-A
PNHYS-10-10-M16-A
M16
33
23
47.5
12
17
10
10
11/35
7280
72
PNHYS-10-10-M16-1.5-A
PNHYS-10-10-M16-1.5-A
M16x1.5
33
23
47.5
12
17
10
10
11/35
7280
73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表