PMX-RK - 定位销 带锁紧螺帽/拉环
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PMX - 高精度定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmx/pmx_rk_asmtab.prj},{NB=PMX-10-M16-1.5-RK},{CN1=PMX-10-M16x1.5-RK},{CN=PMX-10-M16-1.5-RK},{B=10},{S=10.0},{M=M16x1.5},{D1=19.6},{D=30},{L1=26},{L2=9.0},{LB=8.0},{SW=17},{SW1=24},{LOAD=4/27},{SL=7280},{MASS=80},{PPATH=pmx_rk_asmtpl.prj},{NDM=16.0},{P=1.500},{DX2=6.0},{DX3=1.8},{LX=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
直径 D1
[mm]
D
直径 D
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
LB
尺寸 Lb
[mm]
SW
对边距离
[mm]
SW1
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PMX-3-M6-RK
PMX-3-M6-RK
3
3.5
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMX-3-M6-0.75-RK
PMX-3-M6-0.75-RK
3
3.5
M6x0.75
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMX-4-M6-RK
PMX-4-M6-RK
4
4.0
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
1160
5
PMX-4-M8-1-RK
PMX-4-M8-1-RK
4
4.5
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1160
12
PMX-5-M8-RK
PMX-5-M8-RK
5
5.0
M8
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
12
PMX-5-M8-1-RK
PMX-5-M8-1-RK
5
5.0
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
12
PMX-5-M10-1-RK
PMX-5-M10-1-RK
5
5.0
M10x1
11.5
18
16
6.0
5.0
10
16
5/24
1820
20
PMX-6-M10-RK
PMX-6-M10-RK
6
6.0
M10
11.5
24
20
7.5
5.0
10
17
5/21
2620
25
PMX-6-M12-1.5-RK
PMX-6-M12-1.5-RK
6
6.0
M12x1.5
13.8
24
20
7.5
6.0
12
18
5/21
2620
36
PMX-8-M12-RK
PMX-8-M12-RK
8
8.0
M12
13.8
30
24
9.0
6.0
12
19
6/22
4660
40
PMX-8-M12-1.5-RK
PMX-8-M12-1.5-RK
8
8.0
M12x1.5
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
42
PMX-8-M16-1.5-RK
PMX-8-M16-1.5-RK
8
8.0
M16x1.5
19.6
30
24
9.0
8.0
17
24
6/22
4660
75
PMX-10-M16-1.5-RK
PMX-10-M16-1.5-RK
10
10.0
M16x1.5
19.6
30
26
9.0
8.0
17
24
4/27
7280
80
PMXS-3-M6-RK
PMXS-3-M6-RK
3
3.5
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMXS-3-M6-0.75-RK
PMXS-3-M6-0.75-RK
3
3.5
M6x0.75
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMXS-4-M6-RK
PMXS-4-M6-RK
4
4.0
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
1160
5
PMXS-4-M8-1-RK
PMXS-4-M8-1-RK
4
4.5
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1160
11
PMXS-5-M8-RK
PMXS-5-M8-RK
5
5.0
M8
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
11
PMXS-5-M8-1-RK
PMXS-5-M8-1-RK
5
5.0
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
11
PMXS-5-M10-1-RK
PMXS-5-M10-1-RK
5
5.0
M10x1
11.5
18
16
6.0
5.0
10
17
5/24
1820
19
PMXS-6-M10-RK
PMXS-6-M10-RK
6
6.0
M10
11.5
24
20
7.5
5.0
10
16
5/21
2620
22
PMXS-6-M12-1.5-RK
PMXS-6-M12-1.5-RK
6
6.0
M12x1.5
13.8
24
20
7.5
6.0
12
18
5/21
2620
31
PMXS-8-M12-RK
PMXS-8-M12-RK
8
8.0
M12
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
38
PMXS-8-M12-1.5-RK
PMXS-8-M12-1.5-RK
8
8.0
M12x1.5
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
40
PMXS-8-M16-1.5-RK
PMXS-8-M16-1.5-RK
8
8.0
M16x1.5
19.6
30
24
9.0
8.0
17
24
6/22
4660
76
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表