PLAXS - 小巧型高精度定位销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PLAXS - 小巧型高精度定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plaxs/plaxs_asmtab.prj},{NB=PLAXS-12-15-A},{CN=PLAXS-12-15-A},{B=12},{S=17},{M=M20x1.5},{NDM=20},{P=1.5},{D=33},{DX2=18},{SD=9.0},{C=M6},{L=106.5},{L1=33},{L2=10},{L3=35},{LB=0},{SW=22},{SW1=0},{LF=13.5},{H=47.3},{H1=31.3},{LOAD=11.5 / 40},{MASS=147},{BX=12},{SMIN=17},{PPATH=plaxs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B
[mm]
S
尺寸 S
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
SD
直径 d
[mm]
C
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
LB
尺寸 LB
[mm]
SW
尺寸 SW
[mm]
SW1
尺寸 SW1
[mm]
LF
尺寸 LF
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
LOAD
负载
[min./max.]
MASS
质量
[g]
PLAXS-7-6-A
PLAXS-7-6-A
7
8
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
0
14
0
7.0
31.0
17.6
6.5 / 19
33
PLAXS-7-9-A
PLAXS-7-9-A
7
11
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
0
14
0
7.0
27.5
21.1
6 / 25
36
PLAXS-8-8-A
PLAXS-8-8-A
8
10
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
0
17
0
8.0
39.0
20.6
8.5 / 26
72
PLAXS-8-12-A
PLAXS-8-12-A
8
14
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
0
17
0
8.0
34.0
25.6
8.5 / 28
78
PLAXS-10-12-A
PLAXS-10-12-A
10
14
M16x1.5
28
7.5
M4
88.0
26
8
30
0
17
0
8.0
39.2
25.4
9.5 / 38
81
PLAXS-12-15-A
PLAXS-12-15-A
12
17
M20x1.5
33
9.0
M6
106.5
33
10
35
0
22
0
13.5
47.3
31.3
11.5 / 40
147
PLAXS-7-6-AK
PLAXS-7-6-AK
7
8
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
6
14
18
7.0
31.0
17.6
6.5 / 19
41
PLAXS-7-9-AK
PLAXS-7-9-AK
7
11
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
6
14
18
7.0
27.5
21.1
6 / 25
44
PLAXS-8-8-AK
PLAXS-8-8-AK
8
10
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
8
17
24
8.0
39.0
20.6
8.5 / 26
89
PLAXS-8-12-AK
PLAXS-8-12-AK
8
14
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
8
17
24
8.0
34.0
25.6
8.5 / 28
95
PLAXS-10-12-AK
PLAXS-10-12-AK
10
14
M16x1.5
28
7.5
M4
88.0
26
8
30
8
17
24
8.0
39.2
25.4
9.5 / 38
98
PLAXS-12-15-AK
PLAXS-12-15-AK
12
17
M20x1.5
33
9.0
M6
106.5
33
10
35
10
22
30
13.5
47.3
31.3
11.5 / 40
177
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表