HNSU-D - 快旋紧滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hnsu_d.prj},{NB=HNSU-80-C8-D},{CN=HNSU-80-C8-D},{C=8},{R=80},{A=18},{H=13},{D=24},{L=24},{G=61.0},{MASS=215},{WST=GGG},{LX=80},{D1=8},{D2=24},{H1=24},{H2=13},{H3=18},{RX=2.5},{D3=15},{H4=7.5},{B1=18.5},{B2=12.5},{DURCHM=18},{Y=50.5},{Z=4.5},{R1=18},{R2=42},{R3=3.5},{ABS=1.000},{ABS1=1.000},{ABS2=5.000},{D11=18.000},{D14=10.000},{L11=55.000},{L13=6.000},{R11=1.500},{R12=18.000},{R13=42.000},{R14=3.500},{ABSR12=13.394},{ABSR13=31.669},{SCHNITTR12R13=18.877},{SCHNITTR13R14=53.303},{ABSR12X=6.149},{SCHNITTR12R13X=7.005},{SCHNITTR13R14X=3.000},{D20=8.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
C
尺寸 C H7
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
H
尺寸 h
[mm]
D
尺寸d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
MASS
质量
[g]
HNSU-63-C6-D
HNSU-63-C6-D
6
63
16
11
20
20
54.5
135
HNSU-80-C8-D
HNSU-80-C8-D
8
80
18
13
24
24
61.0
215
HNSU-100-C10-D
HNSU-100-C10-D
10
100
20
13
28
28
67.0
302
HNSU-125-C10-D
HNSU-125-C10-D
10
125
22
14
34
34
74.0
472
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表