HAK-R-FH - 铝合金滚花手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
HAK - 铝制滚花手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hak/hak_r_fh.prj},{NB=HAK-50-R10-FH},{CN=HAK-50-R10-FH},{D=50},{H=28},{A=13},{S=15},{D1=27},{R=10},{LR=18},{M1=M5},{F=7.5},{P=15.0},{C1=14},{R1=10},{MASS=76}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
R
直径 R
[mm]
LR
尺寸 Lr
[mm]
M1
螺纹直径
ⁿ/ₐ
F
尺寸 f
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
C1
尺寸 C1
[mm]
R1
尺寸 R1
[mm]
MASS
质量
[g]
HAK-40-R8-FH
HAK-40-R8-FH
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
10.5
14
10
44
HAK-40-R8-FH-SG
HAK-40-R8-FH-SG
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
10.5
14
10
44
HAK-50-R10-FH
HAK-50-R10-FH
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
15.0
14
10
76
HAK-50-R10-FH-SG
HAK-50-R10-FH-SG
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
15.0
14
10
76
HAK-63-R12-FH
HAK-63-R12-FH
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
21.0
14
10
144
HAK-63-R12-FH-SG
HAK-63-R12-FH-SG
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
21.0
14
10
144
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表