HAF - 收纳式曲柄手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/haf_asmtab.prj},{NB=HAF-80-C10},{CN1=HAF-80xC10},{CN=HAF-80-C10},{ALT=None},{ALTX= 'None', 'None', 'AMC : Bore Tap hole', 'AMC : Bore Tap hole'},{R=80},{C=10},{CX=10},{B=-},{E=-},{BX=0},{L=20},{H=26},{L1=8.0},{D=29},{D1=23},{H1=23.0},{A=16},{G=43.0},{MASS=131},{M=M5},{MX=5.000},{X=7.500},{PPATH=haf/haf_asmtpl.prj},{SG=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
R
尺寸 R
[mm]
C
直径 C
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
E
尺寸 E min.
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
H
尺寸H
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
A
直径 A
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
HAF-80-C10
HAF-80-C10
80
10
-
-
20
26
8.0
29
23
23.0
16
43.0
HAF-100-C12
HAF-100-C12
100
12
-
-
24
30
9.5
34
26
25.5
18
57.5
HAF-125-C14
HAF-125-C14
125
14
-
-
31
37
15.0
36
28
28.0
24
76.0
HAF-80-C10-SG
HAF-80-C10-SG
80
10
-
-
20
26
8.0
29
23
23.0
16
43.0
HAF-100-C12-SG
HAF-100-C12-SG
100
12
-
-
24
30
9.5
34
26
25.5
18
57.5
HAF-125-C14-SG
HAF-125-C14-SG
125
14
-
-
31
37
15.0
36
28
28.0
24
76.0
HAF-80-B10
HAF-80-B10
80
-
10
13.1
20
26
8.0
29
23
23.0
16
43.0
HAF-100-B12
HAF-100-B12
100
-
12
16.1
24
30
9.5
34
26
25.5
18
57.5
HAF-125-B14
HAF-125-B14
125
-
14
18.1
31
37
15.0
36
28
28.0
24
76.0
HAF-80-B10-SG
HAF-80-B10-SG
80
-
10
13.1
20
26
8.0
29
23
23.0
16
43.0
HAF-100-B12-SG
HAF-100-B12-SG
100
-
12
16.1
24
30
9.5
34
26
25.5
18
57.5
HAF-125-B14-SG
HAF-125-B14-SG
125
-
14
18.1
31
37
15.0
36
28
28.0
24
76.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表