HAC - 曲柄式手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hac.prj},{NB=HAC-160-C17},{CN=HAC-160-C17},{ALT=None},{M=M10},{R=160},{C=17},{B=-},{E=-},{H=44},{H1=18},{D=35},{L=38},{MASS=204},{CX=17},{NDM=10.000},{ALTX= 'None', 'None', 'AMC : Bore Tap hole', 'AMC : Bore Tap hole'},{BX=0},{MM=M6},{MX=6.000},{X=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
R
尺寸 R
[mm]
C
直径 C
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
E
尺寸 E min.
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
D
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
MASS
质量
[g]
HAC-50-C8
HAC-50-C8
M6
50
8
-
-
20
10
16
18
46
HAC-64-C10
HAC-64-C10
M6
64
10
-
-
23
12
19
20
35
HAC-80-C10
HAC-80-C10
M6
80
10
-
-
28
14
23
24
59
HAC-100-C12
HAC-100-C12
M8
100
12
-
-
32
15
27
28
91
HAC-125-C14
HAC-125-C14
M10
125
14
-
-
40
18
32
34
142
HAC-160-C17
HAC-160-C17
M10
160
17
-
-
44
18
35
38
204
HAC-50-B8
HAC-50-B8
M6
50
-
8
10.1
20
10
16
18
46
HAC-64-B10
HAC-64-B10
M6
64
-
10
13.1
23
12
19
20
35
HAC-80-B10
HAC-80-B10
M6
80
-
10
13.1
28
14
23
24
59
HAC-100-B12
HAC-100-B12
M8
100
-
12
16.1
32
15
27
28
91
HAC-125-B14
HAC-125-B14
M10
125
-
14
18.1
40
18
32
34
142
HAC-160-B17
HAC-160-B17
M10
160
-
17
22.2
44
18
35
38
204
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表