HAB - 快旋紧滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hab.prj},{NB=HAB-80-C8},{CN=HAB-80-C8},{ALT=None},{ALTX= 'None', 'None', 'AMC : Bore Tap hole', 'AMC : Bore Tap hole'},{D=80},{C=8},{LC=12},{R=31.0},{D1=18},{H=21},{H1=12.5},{M=M6},{NDM=6.000},{MASS=134},{MM=M5},{MX=5.000},{X=7.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
C
直径 C
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
D1
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
HAB-80-C8
HAB-80-C8
80
8
12
31.0
18
21
12.5
M6
134
HAB-90-C10
HAB-90-C10
90
10
15
35.5
19
23
13.5
M6
180
HAB-100-C10
HAB-100-C10
100
10
17
40.0
20
25
14.0
M8
220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表