SVSH-C22 - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole - Hastelloy C- 22 eqiiv.
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsh_c22.prj},{NB=SVSH-M5-10-C22},{CN=SVSH-M5-10-C22},{M=M5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DMAX=1.5},{MASS=1.5},{QPP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
直径 d max.
[mm]
SVSH-M3-10-C22
SVSH-M3-10-C22
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-12-C22
SVSH-M3-12-C22
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-16-C22
SVSH-M3-16-C22
M3
16
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-20-C22
SVSH-M3-20-C22
M3
20
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-6-C22
SVSH-M3-6-C22
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M3-8-C22
SVSH-M3-8-C22
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
SVSH-M4-10-C22
SVSH-M4-10-C22
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-12-C22
SVSH-M4-12-C22
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-16-C22
SVSH-M4-16-C22
M4
16
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-20-C22
SVSH-M4-20-C22
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-25-C22
SVSH-M4-25-C22
M4
25
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M4-8-C22
SVSH-M4-8-C22
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
SVSH-M5-10-C22
SVSH-M5-10-C22
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-12-C22
SVSH-M5-12-C22
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-16-C22
SVSH-M5-16-C22
M5
16
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-20-C22
SVSH-M5-20-C22
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M5-25-C22
SVSH-M5-25-C22
M5
25
8.5
5
4.0
1.5
SVSH-M6-12-C22
SVSH-M6-12-C22
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-16-C22
SVSH-M6-16-C22
M6
16
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-20-C22
SVSH-M6-20-C22
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-25-C22
SVSH-M6-25-C22
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M6-30-C22
SVSH-M6-30-C22
M6
30
10.0
6
5.0
2.0
SVSH-M8-16-C22
SVSH-M8-16-C22
M8
16
13.0
8
6.0
2.0
SVSH-M8-20-C22
SVSH-M8-20-C22
M8
20
13.0
8
6.0
2.0
SVSH-M8-25-C22
SVSH-M8-25-C22
M8
25
13.0
8
6.0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SVSM - Molybdenum Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
96-50-300-11/96-50-400-11 - 尼龙制隐藏安装铰链 同轴铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
PJP - 定位销
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SWAS-VF - 平垫圈(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
25A-RB J - 六角螺母/二次电池对应系列
SMC Corporation
04.03.2024
SVSHS - 内六角超短头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
P9-***-40-M4N - 折叠拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SSCZS - Pan Head Miniature Captive Screw for Precision Instruments
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
LDMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SVSL - 内六角螺栓(SUS316L/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表