SCAP-CE - 盖帽:陶瓷
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/scap_ce.prj},{NB=SCAP-5-CE},{IDNR=},{CN=SCAP-5-CE},{M=M8x0.75},{H=9},{D=12},{L=3.5},{B=9.0},{T=3.0},{RT=0.30},{SNCPS=SNCPS-M5},{MASS=3.0},{NDM=8},{P=0.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸H
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
RT
建议紧固扭矩
[N*m]
SNCPS
适用盖帽用螺栓SNCPS
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SCAP-3-CE
SCAP-3-CE
M5x0.5
6
9
2.0
7.0
3.0
0.10
SNCPS-M3
1.2
SCAP-4-CE
SCAP-4-CE
M6x0.75
8
10
2.8
8.0
3.0
0.15
SNCPS-M4
2.0
SCAP-5-CE
SCAP-5-CE
M8x0.75
9
12
3.5
9.0
3.0
0.30
SNCPS-M5
3.0
SCAP-6-CE
SCAP-6-CE
M10x0.75
10
14
4.0
11.0
4.0
0.40
SNCPS-M6
4.3
SCAP-8-CE
SCAP-8-CE
M12x1
11
16
5.0
13.0
4.0
0.60
SNCPS-M8
5.8
SCAP-10-CE
SCAP-10-CE
M16x1
12
20
6.0
17.0
4.0
0.80
SNCPS-M10
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCBS-VF - SCBS-VF - 夹紧螺栓(平面球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCBS-VR - 夹紧螺栓(整球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNCPS - 盖帽用螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHA-EL/SHAS - 六角支柱
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PSVY-A - Indexing Plunger with Rest Position - Lever style - 180° limit sto...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SFB - 带法兰圆头螺栓(钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCAP-AL - 盖帽:铝合金
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVFCS - 内六角埋头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVFT - 真空装置用螺丝(六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNPXS - 梅花槽盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCSS-VR - 夹紧螺丝(整球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表