SET-BNI - 梅花槽超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/set_bni.prj},{NB=SET-M4-8-BNI},{CN=SET-M4-8-BNI},{M=M4},{L=8},{D1=8},{L1=0.9},{FUWW=SKX-8},{HSN=No.8},{TMIN=0.90},{MT=2.3},{MASS=0.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1 -0.5~0
[mm]
L1
尺寸 L1 +-0.1
[mm]
FUWW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SET-M3-6-BNI
SET-M3-6-BNI
M3
6
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.4
SET-M3-8-BNI
SET-M3-8-BNI
M3
8
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.5
SET-M3-10-BNI
SET-M3-10-BNI
M3
10
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.6
SET-M4-6-BNI
SET-M4-6-BNI
M4
6
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
0.7
SET-M4-8-BNI
SET-M4-8-BNI
M4
8
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
0.9
SET-M4-10-BNI
SET-M4-10-BNI
M4
10
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.0
SET-M5-8-BNI
SET-M5-8-BNI
M5
8
9
1.0
SKX-10
No.10
1.00
4.0
1.5
SET-M5-10-BNI
SET-M5-10-BNI
M5
10
9
1.0
SKX-10
No.10
1.00
4.0
1.7
SET-M5-12-BNI
SET-M5-12-BNI
M5
12
9
1.0
SKX-10
No.10
1.00
4.0
1.9
SET-M5-16-BNI
SET-M5-16-BNI
M5
16
9
1.0
SKX-10
No.10
1.00
4.0
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKX - 梅花槽扳手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SETS - 梅花槽超短头螺栓(钢制/黑色镀镍)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPA-F - 树脂螺栓(RENY/十字槽埋头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SET-NI - 梅花槽超短头螺栓(钢制/镀镍)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNF-SD-TZB - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KDMS - 大口径旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PAF-L - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
EAT - 铝合金旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表