SNSMT - Socket Head Cap Screw - MAT21
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsmt.prj},{NB=SNSMT-M3-6},{CN=SNSMT-M3-6},{M=M3},{PITCH=0.5},{L=6},{D1=5.5},{L1=3},{B=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
Width B
[mm]
SNSMT-M3-6
SNSMT-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
SNSMT-M3-8
SNSMT-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
SNSMT-M3-10
SNSMT-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
SNSMT-M3-12
SNSMT-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
SNSMT-M3-16
SNSMT-M3-16
M3
16
5.5
3
2.5
SNSMT-M3-20
SNSMT-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
SNSMT-M4-8
SNSMT-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
SNSMT-M4-10
SNSMT-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
SNSMT-M4-12
SNSMT-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
SNSMT-M4-16
SNSMT-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
SNSMT-M4-20
SNSMT-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
SNSMT-M4-25
SNSMT-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
SNSMT-M5-10
SNSMT-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
SNSMT-M5-12
SNSMT-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
SNSMT-M5-16
SNSMT-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
SNSMT-M5-20
SNSMT-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
SNSMT-M5-25
SNSMT-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
SNSMT-M6-12
SNSMT-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
SNSMT-M6-16
SNSMT-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
SNSMT-M6-20
SNSMT-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
SNSMT-M6-25
SNSMT-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
SNSMT-M6-30
SNSMT-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
SNSMT-M8-16
SNSMT-M8-16
M8
16
13.0
8
6.0
SNSMT-M8-20
SNSMT-M8-20
M8
20
13.0
8
6.0
SNSMT-M8-25
SNSMT-M8-25
M8
25
13.0
8
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MOR-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SFT - 配管用螺塞(沉头型/钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLH - 内六角短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D8-316-4 - 提手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNF - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHS - 六角双头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVSS-MOS - 内六角圆柱头螺栓(通孔型/二硫化钼喷丸)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVSX - 高强度内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
3V-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FGBA-SS / FGBAS-SS - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPZ-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表