SPA-LH - Plastic Screw RENY / Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spa_lh.prj},{NB=SPA-M3-6-LH},{CN=SPA-M3-6-LH},{M=M3},{L=6},{D1=5.5},{L1=2.40},{LX=1.500},{DD1=2.800},{DD2=2.050},{RR1=0.530},{RR2=0.280},{T=1.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
PITCH
Thread pitch
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SPA-M3-6-LH
SPA-M3-6-LH
M3
0.5
6
5.5
2.40
SPA-M3-8-LH
SPA-M3-8-LH
M3
0.5
8
5.5
2.40
SPA-M3-10-LH
SPA-M3-10-LH
M3
0.5
10
5.5
2.40
SPA-M3-12-LH
SPA-M3-12-LH
M3
0.5
12
5.5
2.40
SPA-M3-16-LH
SPA-M3-16-LH
M3
0.5
16
5.5
2.40
SPA-M3-20-LH
SPA-M3-20-LH
M3
0.5
20
5.5
2.40
SPA-M4-6-LH
SPA-M4-6-LH
M4
0.7
6
7.0
3.10
SPA-M4-8-LH
SPA-M4-8-LH
M4
0.7
8
7.0
3.10
SPA-M4-10-LH
SPA-M4-10-LH
M4
0.7
10
7.0
3.10
SPA-M4-12-LH
SPA-M4-12-LH
M4
0.7
12
7.0
3.10
SPA-M4-16-LH
SPA-M4-16-LH
M4
0.7
16
7.0
3.10
SPA-M4-20-LH
SPA-M4-20-LH
M4
0.7
20
7.0
3.10
SPA-M4-25-LH
SPA-M4-25-LH
M4
0.7
25
7.0
3.10
SPA-M5-6-LH
SPA-M5-6-LH
M5
0.8
6
8.5
3.65
SPA-M5-8-LH
SPA-M5-8-LH
M5
0.8
8
8.5
3.65
SPA-M5-10-LH
SPA-M5-10-LH
M5
0.8
10
8.5
3.65
SPA-M5-12-LH
SPA-M5-12-LH
M5
0.8
12
8.5
3.65
SPA-M5-16-LH
SPA-M5-16-LH
M5
0.8
16
8.5
3.65
SPA-M5-20-LH
SPA-M5-20-LH
M5
0.8
20
8.5
3.65
SPA-M5-25-LH
SPA-M5-25-LH
M5
0.8
25
8.5
3.65
SPA-M5-30-LH
SPA-M5-30-LH
M5
0.8
30
8.5
3.65
SPA-M6-10-LH
SPA-M6-10-LH
M6
1
10
10.0
4.40
SPA-M6-12-LH
SPA-M6-12-LH
M6
1
12
10.0
4.40
SPA-M6-16-LH
SPA-M6-16-LH
M6
1
16
10.0
4.40
SPA-M6-20-LH
SPA-M6-20-LH
M6
1
20
10.0
4.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表